TPS536C9T
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
- 出力電圧範囲:0.25V ~ 5.5V
- N+M の位相構成に対応するデュアル出力 (N+M ≤ 12、M ≤ 6)
- テキサス・インスツルメンツのスマート電力段と完全に互換性あり
- 電圧源と電流源の Imon 電力段をサポートし、1kΩ の抵抗を内蔵
- 12 インチ以上のパターン長を持つデュアル サイドの電源供給をサポート
- PSYS サポートに準拠した Intel VR14 SVID
- VR13.HC/VR13.0 SVID と下位互換性あり
- NVM フォルト ステータスの自動ログ
- D-CAP+ 制御の強化により、優れた過渡性能と優れた動的電流共有を実現
- プログラム可能なスレッショルドによる動的な位相シェディングで軽負荷時および重負荷時の効率を最適化
- 不揮発性メモリ (NVM) により設定可能なため外付け部品点数が少ない
- 個別の位相単位 IMON 較正、マルチスロープ ゲイン較正によりシステム精度を向上
- プログラム可能なタイムアウトによるダイオード ブレーキにより、過渡オーバーシュートを低減
- 位相単位のバレー電流制限 (OCL) をプログラム可能
- 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定に対応する PMBus v1.3.1 システム インターフェイス
- 過電圧フォルト用の新しいソフトシャットダウン オプション
- PMBus からプログラム可能なループ補償
- 6.00mm × 6.00mm の 48 ピン QFN パッケージ
TPS536C9T は、トランスインダクタ電圧レギュレータ (TLVR) トポロジ対応の VR14 SVID に準拠した降圧コントローラで、2 つのチャネル、不揮発性メモリ (NVM)、PMBus インターフェイスを内蔵しており、 テキサス・インスツルメンツのスマート電力段と完全に互換性があります。D-CAP+ アーキテクチャなどの高度な制御機能により、高速過渡応答、低出力容量、良好な動的電流共有を実現します。出力電圧のスルー レートと適応型電圧配置の可変制御にも対応しています。さらに、PMBus 通信インターフェイスをサポートしているため、電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定レポートをホスト システムに送信できます。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。
詳細リクエスト
NDA(秘密保持契約)締結下で詳細なデータシート全文およびその他の情報をご提供いたします。リクエストする
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS536C9T デュアル チャネル (N + M ≤ 12 相) D-CAP+、降圧、TLVR サポート付きマルチフェーズ コントローラ、PMBus および VR14 SVID インターフェイス付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/09/26 |
| アプリケーション・ノート | TPS53689T/C9T のスタートアップ動作分析:バンプ低減と積分時 間の一定依存関係 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/03 | ||
| アプリケーション・ノート | Implementation of PSYS Monitor Using TPS25984, TPS25985, or TPS25990 eFuses | PDF | HTML | 2023/11/15 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FUSION-DIGITAL-POWER-DESIGNER — Graphical User Interface Software used to configure and monitor TI digital power controllers
Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。