JADA159C May   2020  – May 2026 ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO1044 , ISO1050 , ISOW1044 , ISOW1050

 

  1.   1
  2.   絶縁型 CAN バス設計に関する主な設計上の質問
  3.   商標
  4. 1 CAN を絶縁する必要がある状況
  5. 2 CAN バスを絶縁するために利用できるオプションは何か?
  6. 3 ここで絶縁型 CAN 信号パスを作成した。どのように絶縁型電源を生成するのか?
  7. 4 バスを終端させる理由は何か、終端が必要かどうか、そしてその方法は?
  8. 5 データシートで説明した同相範囲とバス スタンドオフの違いは何か?
  9. 6 終端抵抗器の配置が完了したら、バス側には他にどのような部品が必要となるか。
  10. 7 ネットワーク内で絶縁型 CAN ノードを接続する場合、フローティングバス側グランド接続で何をすべきか?
  11. 8 動作可能な最小データレートに制限はありますか?ネットワークで達成可能な最大データレートはどうですか?
  12. 9 CAN ネットワークで接続できるノードの最大数に制限はあるか ?
  13. 10CAN ネットワークの最大通信距離を決定する要因は何か?
  14. 11CANH から GND および CANL から GND の間に生じる可能性があるバス容量の最大値は?容量が大きくなるとデバイスが損傷する可能性があるか?
  15. 12最大通信距離を延長する方法はあるか?
  16. 13スタブ長とは?関連する設計上の考慮事項は何か?
  17. 14複数のノードが接続されたネットワークで通信している場合、パケットの他の部分と比較して、いくつかのビットの CAN パケットの差動 CAN 電圧が大きくなっていることが分かる。なぜですか?
  18. 15参考資料
  19. 16改訂履歴
Application Note

絶縁型 CAN バス設計に関する主な設計上の質問

最新の英語版をダウンロード