ISOW1050

プレビュー

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 1 Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Type CAN
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 1 Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Type CAN
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • ISO 11898-2:2016 物理層規格要件に適合
    • Classical CAN をサポート:1Mbps
    • CAN FD 用に最適化:2Mbps、5Mbps
  • 低ノイズ内蔵 DC/DC コンバータ
    • 2 層 PCB において、CISPR 32 および EN 55032 の Class B 規格をマージンをもって適合
  • 高効率出力電力
    • 効率 (CAN 状態 = ドミナント、バス負荷 = 50Ω):41%
    • 絶縁出力電圧精度:±5%
  • ISOW1050V バリアント用の独立ロジック電源 (VDDL)
    • ロジック電源 (VDDL):2.25V ~ 5.5V
    • パワー コンバータ電圧 (VDD1):4.5V ~ 5.5V
  • 障害保護機能搭載 CAN FD トランシーバ
    • DC バス障害保護電圧:± 58V
    • レシーバの同相入力電圧:± 12V
  • 最大ループ遅延:210ns
  • 強化絶縁が利用可能
  • 高 CMTI:200kV/µs (標準値)
  • GND2 に対して高い ESD バス保護を実現
    • HBM ESD:± 12kV
    • IEC 61000-4-2 接触放電:± 7kV
  • 動作温度範囲:–55°C ~ 125°C
  • 電流制限とサーマル シャットダウン
  • 16 ピンのワイド SOIC パッケージ
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、GB 4943.1-2011 認証
  • ISO 11898-2:2016 物理層規格要件に適合
    • Classical CAN をサポート:1Mbps
    • CAN FD 用に最適化:2Mbps、5Mbps
  • 低ノイズ内蔵 DC/DC コンバータ
    • 2 層 PCB において、CISPR 32 および EN 55032 の Class B 規格をマージンをもって適合
  • 高効率出力電力
    • 効率 (CAN 状態 = ドミナント、バス負荷 = 50Ω):41%
    • 絶縁出力電圧精度:±5%
  • ISOW1050V バリアント用の独立ロジック電源 (VDDL)
    • ロジック電源 (VDDL):2.25V ~ 5.5V
    • パワー コンバータ電圧 (VDD1):4.5V ~ 5.5V
  • 障害保護機能搭載 CAN FD トランシーバ
    • DC バス障害保護電圧:± 58V
    • レシーバの同相入力電圧:± 12V
  • 最大ループ遅延:210ns
  • 強化絶縁が利用可能
  • 高 CMTI:200kV/µs (標準値)
  • GND2 に対して高い ESD バス保護を実現
    • HBM ESD:± 12kV
    • IEC 61000-4-2 接触放電:± 7kV
  • 動作温度範囲:–55°C ~ 125°C
  • 電流制限とサーマル シャットダウン
  • 16 ピンのワイド SOIC パッケージ
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、GB 4943.1-2011 認証

ISOW1050 デバイスは、絶縁型 DC/DC コンバータを内蔵した絶縁型コントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバであり、スペースに制約のある絶縁設計において別途絶縁電源を用意する必要をなくします。低エミッションの絶縁型 DC/DC コンバータは、シンプルな二層 PCB 上で CISPR 32 放射エミッション クラス B 規格に適合します。

このデバイスは、Classical CAN ネットワークおよび最高 5 メガビット / 秒 (Mbps) の CAN Flexible Data (FD) ネットワークの両方に対応しています。このデバイスは、±58V の DC バス故障保護および ±12V 同相モード電圧範囲を提供します。信号パスと電源パスは、どちらも UL1577 に準拠した 5kVRMS 絶縁であり、VDE、TUV、CQC による強化絶縁の認証を受けています。これらのデバイスのバス用ピンは、TVS ダイオードなしでは、IEC 61000-4-2 で規定されている最大 7kV の静電放電 (ESD) に、また TVS ダイオードを使用すると最大 15kV の静電放電に耐えられます。

ISOW1050 デバイスは、4.5V ~ 5.5V の単一電源電圧で動作可能です。このデバイスは、–55°C ~ +125°C の広い動作周囲温度範囲に対応しており、16 ピン DWE (SOIC-16 フットプリント互換パッケージ) で提供され、最小 8mm の沿面距離および空間距離を確保しています。

ISOW1050 は、サーマル シャットダウン (TSD) や TXD ドミナント タイムアウト (DTO) などの保護機能を備えています。ISOW1050 には 2 つのバリエーションがあります。ISOW1050V には追加の VDDL ピンがあり、信号絶縁ダイに電力を供給できます。マイコン ロジック ピンがパワー コンバータの電源とは異なる電源レールである場合、VDDL ピンはレベル シフタを使用せずにマイコンロジックと同じ電源を共有できます。

ISOW1050 デバイスは、絶縁型 DC/DC コンバータを内蔵した絶縁型コントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバであり、スペースに制約のある絶縁設計において別途絶縁電源を用意する必要をなくします。低エミッションの絶縁型 DC/DC コンバータは、シンプルな二層 PCB 上で CISPR 32 放射エミッション クラス B 規格に適合します。

このデバイスは、Classical CAN ネットワークおよび最高 5 メガビット / 秒 (Mbps) の CAN Flexible Data (FD) ネットワークの両方に対応しています。このデバイスは、±58V の DC バス故障保護および ±12V 同相モード電圧範囲を提供します。信号パスと電源パスは、どちらも UL1577 に準拠した 5kVRMS 絶縁であり、VDE、TUV、CQC による強化絶縁の認証を受けています。これらのデバイスのバス用ピンは、TVS ダイオードなしでは、IEC 61000-4-2 で規定されている最大 7kV の静電放電 (ESD) に、また TVS ダイオードを使用すると最大 15kV の静電放電に耐えられます。

ISOW1050 デバイスは、4.5V ~ 5.5V の単一電源電圧で動作可能です。このデバイスは、–55°C ~ +125°C の広い動作周囲温度範囲に対応しており、16 ピン DWE (SOIC-16 フットプリント互換パッケージ) で提供され、最小 8mm の沿面距離および空間距離を確保しています。

ISOW1050 は、サーマル シャットダウン (TSD) や TXD ドミナント タイムアウト (DTO) などの保護機能を備えています。ISOW1050 には 2 つのバリエーションがあります。ISOW1050V には追加の VDDL ピンがあり、信号絶縁ダイに電力を供給できます。マイコン ロジック ピンがパワー コンバータの電源とは異なる電源レールである場合、VDDL ピンはレベル シフタを使用せずにマイコンロジックと同じ電源を共有できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOW1050 高 EMC 耐性絶縁型 CAN FD トランシーバ (DC/DC コンバータ内蔵) PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/08
製品概要 Optimize Board Design by Using an Isolator With Integrated Power PDF | HTML 2026/10/19
アプリケーション・ノート EMC コンプライアンス レポート:電力最適化機能内蔵アイソレータ の CISPR および IEC テスト結果 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/16
アプリケーション・ノート テキサス インスツルメンツ製絶縁デバイスの磁場耐性:IEC 61000-4-8 および IEC 61000-4-9 のクラス 5 に適合 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/08
アプリケーション・ノート 絶縁型設計における EMC の最適化:CISPR と IEC 準拠に適し た 10 種類の PCB 手法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/24
製品概要 Eliminating Back-Powering in Digital Isolators With Over- Voltage Tolerant Inputs (Rev. B) PDF | HTML 2026/06/17
アプリケーション概要 放射エミッションの最小化を実現する TI の最新シグナル アイソレ ータ (電源内蔵型) PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/16
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁 技術により高電圧設計の様々な課題 を解決 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/28
アプリケーション・ノート HVDC アーキテクチャと制御および保護向けの設計の概要 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/26
アプリケーション・ノート 絶縁型 CAN バス設計に関する主な設計上の質問 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/26
ホワイト・ペーパー AC モーター ドライブの絶縁:IEC 61800-5-1 安全規格の理解 2026/05/20
ホワイト・ペーパー High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 2026/05/12
アプリケーション・ノート 統合された電源およびデジタル絶縁設計を活用して設計性能を向 上 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/11
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026/05/07
アプリケーション・ノート ISOW6441 の使用により、CISPR 32 Class-B 放射型電磁波に 簡単に合格 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/12
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021/11/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 評価基板

ISOW1050(V) デバイス ファミリは、ガルバニック絶縁型 CAN トランシーバであり、絶縁型 DC/DC コンバータを内蔵しています。これにより、スペースに制約のある絶縁設計において、外付けの絶縁電源が不要になります。この評価基板を使用すると、設計者は、デバイスの性能を評価し、絶縁システムの開発と分析を迅速に行うことができます。この評価基板は、16 ピン WB SOIC パッケージ (DWE-16) の ISOW1050 (V) ファミリの各デバイス バリアントの評価をサポートします。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

ISOW1050 IBIS Model

SLLM537.ZIP (64 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ