JADA172 June   2026 UCD91160 , UCD91320

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2よくある質問
    1. 2.1 Sequencer Studio GUI に関する FAQ
      1. 2.1.1 デバイスを接続せずに Sequencer Studio を使用しているときに、データ フラッシュ イメージ ファイル (.hex) を生成できますか?
      2. 2.1.2 Sequencer Studio でマージニングを構成するには、どうすればよいですか?
      3. 2.1.3 電圧トリミングはどのように使用すればよいですか?
      4. 2.1.4 ADC 分圧器はどのように設定すればよいですか?
      5. 2.1.5 ブラックボックス故障ログはどのように構成すればよいですか?
      6. 2.1.6 デバイス ファームウェア イメージを読み取るには、どうしたら良いですか?
    2. 2.2 ハードウェアに関する FAQ
      1. 2.2.1  EN ピンにプルダウン抵抗は必要ですか?
      2. 2.2.2  MON ピンにデカップリング コンデンサは必要ですか?
      3. 2.2.3  タンク コンデンサの値は何を表しますか?
      4. 2.2.4  PIN SELECTED RAIL STATE (PSRS) に使用できる GPI は 3 つ未満ですか?
      5. 2.2.5  論理汎用出力 (LGPO) をイネーブルとして使用できますか?
      6. 2.2.6  Rails ON_OFF_CONFIG が Always On に設定されている場合、パワーオフ・シーケンスをどのように実装すべきですか?
      7. 2.2.7  RESET ピンを使用してレールをシーケンス オフできますか?
      8. 2.2.8  外部 VREF に RC フィルタは必要ですか?
      9. 2.2.9  制御ピンは何に使用していますか?
      10. 2.2.10 ピンがリセット中のとき、IO ピンの状態はどうなりますか?
      11. 2.2.11 これらのデバイスは放射線試験済みですか?
      12. 2.2.12 デバイスを構成するためのオプションには、どのようなものがありますか?
    3. 2.3 ソフトウェアに関する FAQ
      1. 2.3.1  レールの ON_OFF_CONFIG が AUTO モードに設定されているときも、故障応答によりすべてのレールがオフになった後、リシーケンスを実行するにはどうすればよいですか?
      2. 2.3.2  シーケンシングの依存関係が満たされていることを確認するには、どうしたらよいですか?
      3. 2.3.3  PMBus マスターでクロック ストレッチングは必要ですか?
      4. 2.3.4  再起動 (再試行) とリシーケンスとは何ですか?
      5. 2.3.5  故障シャットダウン スレーブとは何ですか?
      6. 2.3.6  故障ログがいっぱいになった場合はどうなりますか?
      7. 2.3.7  レールの ON_OFF_CONFIG が AUTO モードに設定されているときも、故障応答によりすべてのレールがオフになった後、リシーケンスを実行するにはどうすればよいですか?
      8. 2.3.8  プロジェクト ファイルをデバイスにインポートするとき、一部の GPIO ピンが予期せずオンとオフになるのはなぜですか?
      9. 2.3.9  リシーケンシング カウントはいつリセットされますか?
      10. 2.3.10 再試行カウントはいつリセットされますか?
      11. 2.3.11 故障シャットダウン スレーブ レールがすぐにオフにならないのはなぜですか?
      12. 2.3.12 制御の切り替え時にシーケンシング設定 (依存関係、TOFF 遅延) に従うのではなく、レール オフがすぐにオフになるのはなぜですか?
      13. 2.3.13 デバイスのリセット後に設定が保存されないのはなぜですか?
      14. 2.3.14 低電圧故障がないのはなぜですか?いくつかの理由で、レールが開始されません
      15. 2.3.15 再起動後にレールがリシーケンスにならないのはなぜですか?
      16. 2.3.16 レールが開始または停止しないのはなぜですか?
      17. 2.3.17 2 つのリシーケンス間の間隔が、リシーケンス間の時間設定値よりも長いのはなぜですか?
      18. 2.3.18 ターンオン / ターンオフ シーケンスまたはリシーケンスがハングしたり、完了までに非常に時間がかかるのはなぜですか?
      19. 2.3.19 グリッチ フィルタで故障が無視されても故障が記録されるのはなぜですか?
      20. 2.3.20 POWER_GOOD 故障フラグはいつ設定されますか?
      21. 2.3.21 リシーケンシングと再試行の違いは何ですか?
      22. 2.3.22 UCD はどのくらい迅速に故障を検出し、対処できますか?
      23. 2.3.23 GPI がレール シーケンス オフの依存関係として構成されている場合、GPI がデアサートされるときにレールをオフにしないのはなぜですか?
    4. 2.4 PMBus に関する FAQ
      1. 2.4.1 PMBus マスターはパケット エラー コードを必要としますか?
      2. 2.4.2 PMBus ホストがすでに利用可能な場合、Sequencer Studio GUI 用の PMBus コネクタは引き続き必要ですか?
      3. 2.4.3 アラート信号とは何ですか?
      4. 2.4.4 UCD91xxx の GPI ステータスを PMBus 経由で読み取ることはできますか?
    5. 2.5 マージニングに関する FAQ
      1. 2.5.1 マージニング機能に関するアプリケーション ノートはありますか?
      2. 2.5.2 UCD91xxx ファミリは電圧マージニングをサポートしていますか?
      3. 2.5.3 UCD91xxx はレール マージニングをいつ開始しますか?
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

デバイス ファームウェア イメージを読み取るには、どうしたら良いですか?

ファームウェア イメージを読み取ることはできませんが、レール構成プロファイルを読み出し、それを Sequencer Studio にロードすることは可能です。