UCD91160
- 最大 16 個のアナログ レールのシーケンス制御と監視
- 最大 8 レールの PWM マージニング
- 最大 4 つのデバイスをカスケード接続して、最大 64 レールをシーケンスします
- アクティブ トリム機能により、出力電圧を調整できます
- OV、UV、タイムアウト、GPI に起因するフォルトを監視し、それらに応答します
- フレキシブルなシーケンシングの依存関係、遅延時間、ブール論理、GPIO 構成
- 複雑なシーケンシング アプリケーションでのレールのステータス依存シーケンシング、遅延時間、LGPO ピン
- 適応型電圧識別 (AVID) 電圧レギュレータ用の 4 つのレール プロファイル
- RTC とタイムスタンプ機能を搭載した不揮発性フォルト イベント ログ
- シングル イベント フォルト ログ (100 エントリ)
- ブラック ボックス フォルト ログには、すべてのレールのフォルト情報とステータスが保存されます。これには、パワー ダウン イベントが発生する前の最初のフォルトや、最後のフォルトが含まれます
- 構成アクティビティ中にレールの監視を継続して、稼働時間を最大化します
- ウォッチドッグ タイマとシステム リセットをプログラム可能
- GPI 制御レール グループ
- SEU 軽減と ECC (シングルエラー訂正 + ダブルエラー検出)
- PMBus™ 1.2 準拠
- PMBus セキュリティ プロファイル レベル 0。セキュリティ プロファイル レベル 2 で機能を有効にするためのカスタム コマンドが使用可能
本UCD91160デバイスは、64 ピン QFP パッケージの 16 レール PMBus 制御電源シーケンサです。
専用ピン (MONx) は、アナログまたはデジタル モードで最大 16 個の電圧レールを監視します。16 レール イネーブル (ENx) ピンにより、レギュレータのシーケンシングを可能にします。8 本のマージニング (MARx) ピンを使用して、レギュレータをテストのために上限または下限 (マージン) にプッシュしたり、出力をアクティブにトリムして精度を向上させることができます。16 の論理 GPO (LGPOx) ピンの出力状態は、GPI、レールステータス、その他の LGPO の状態で制御できます。
不揮発性のイベント ログにより、電源のドロップアウト後もフォルト イベントが保持されます。ブラック ボックス フォルト ログには、フォルト情報とすべてのレールのステータスが保持されます。ブラック ボックスの ォルトログには、電源を切る前の最初と最後のフォルト イベントが記録されます。カスケード接続機能は、最大 64 個の電圧レールを管理する便利な方法を提供します。
Sequencer Studio™ ソフトウェアは PC ベースの直感的なグラフィック ユーザー インターフェイス (GUI) で、システムの動作パラメータすべてを構成、保存、監視できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCD91160 16 レールの PMBus™ パワー シーケンサおよびシステム マネージャ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/12/23 |
| アプリケーション・ノート | UCD91xxx 電源シーケンス IC およびシステム マネージャ向けの 電圧マージニング回路の設計 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/31 | ||
| アプリケーション・ノート | UCD91xxx に関するよくある質問 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/08 | ||
| ユーザー・ガイド | UCD91xxx Sequencer and System Health Controller PMBus™ Command Reference | PDF | HTML | 2025/12/10 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価基板 (EVM) 向けの GUI
UCD-POWER-SEQUENCER-STUDIO — Configure the UCD91XXX device family using the UCD Power Sequencer Studio
Graphical environment for configuring, storing, and monitoring parameters for the UCD91xxx sequencer family
評価基板 (EVM) 向けの GUI
UCD-POWER-SEQUENCER-STUDIO-DESIGN — Configure the UCD91XXX device family using the UCD Power Sequencer Studio
Graphical environment for configuring, storing, and monitoring parameters for the UCD91xxx sequencer family
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |