JADA173 June 2026 TPS55289 , TPS55289-Q1 , TPS552892-Q1
この章では、スーパーキャパシタ用途における TPS55289(2)-Q1 の充電波形について説明します。また、ヒカップ モードに入る非 I2C バージョンと、ヒカップ モードが無効化された I2C バージョンの動作の違いにも着目しています。
図 4-1 に、2.5A の出力電流に構成した TPS552892-Q1 によるスーパーキャパシタ充電波形を示します。電流制限を小さい値に設定しているため、このデバイスは充電の初期段階にはヒカップ モードに移行しません。
出力電流を 5A に設定すると、図 4-2 に示すように、初期の充電段階でヒカップ モードがトリガされます。コンデンサ電圧が 0.8V を超えて充電されると、TPS552892-Q1 はヒカップ モードを終了し、CCCV 充電を開始します。
I2C インターフェイスを介してヒカップ モードを非アクティブ化した後、デバイスが有効化されると同時に、TPS55289-Q1 は 5A 定電流充電を直開始します (図 4-3 参照)。