ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS55289

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00076 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Test & measurement
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00076 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Test & measurement
VQFN-HR (RYQ) 21 15 mm² (5 mm × 3 mm)
  • USB Power Delivery (USB PD) 用のプログラマブル電源 (PPS) サポート
    • 3.0V~30V の広い入力電圧範囲
    • 出力電圧を 10mV ステップで 0.8V~22V の範囲でプログラム可能
    • ±1% の基準電圧精度
    • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • 最大 6.35A の出力電流制限を 50mA ステップでプログラム可能
    • ±5% 精度の出力電流監視
    • I2C インターフェイス
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 96% の効率
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • クロック同期 (オプション)
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • プログラム可能な拡散スペクトラム (オプション)
    • リードレス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • 出力短絡保護のためのヒカップ・モード
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 8A の平均インダクタ電流制限
  • 小型ソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 3.0mm × 5.0mm の HotRod™ QFN パッケージ
  • USB Power Delivery (USB PD) 用のプログラマブル電源 (PPS) サポート
    • 3.0V~30V の広い入力電圧範囲
    • 出力電圧を 10mV ステップで 0.8V~22V の範囲でプログラム可能
    • ±1% の基準電圧精度
    • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • 最大 6.35A の出力電流制限を 50mA ステップでプログラム可能
    • ±5% 精度の出力電流監視
    • I2C インターフェイス
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 96% の効率
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • クロック同期 (オプション)
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • プログラム可能な拡散スペクトラム (オプション)
    • リードレス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • 出力短絡保護のためのヒカップ・モード
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 8A の平均インダクタ電流制限
  • 小型ソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 3.0mm × 5.0mm の HotRod™ QFN パッケージ

TPS55289 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するように最適化された同期整流昇降圧コンバータです。TPS55289 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。

TPS55289 は、最大 30V の入力電圧に対応できます。I2C インターフェイスにより、TPS55289 の出力電圧は、0.8V~22V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能です。昇圧モードでの動作時には、12V 入力電圧から 60W を供給できます。このデバイスは、9V の入力電圧から 45W を供給できます。

TPS55289 は、平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロックに同期させることもできます。TPS55289 は、ピーク EMI を最小限にするための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。

TPS55289 は、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また、TPS55289 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。

TPS55289 は、高いスイッチング周波数で動作できるため、小型のインダクタとコンデンサが使えます。本デバイスは 3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。

TPS55289 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するように最適化された同期整流昇降圧コンバータです。TPS55289 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。

TPS55289 は、最大 30V の入力電圧に対応できます。I2C インターフェイスにより、TPS55289 の出力電圧は、0.8V~22V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能です。昇圧モードでの動作時には、12V 入力電圧から 60W を供給できます。このデバイスは、9V の入力電圧から 45W を供給できます。

TPS55289 は、平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロックに同期させることもできます。TPS55289 は、ピーク EMI を最小限にするための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。

TPS55289 は、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また、TPS55289 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。

TPS55289 は、高いスイッチング周波数で動作できるため、小型のインダクタとコンデンサが使えます。本デバイスは 3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPS552872 アクティブ フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS55289 I2C インターフェイス搭載、30V、8A 昇降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022/10/19
アプリケーション・ノート 5S スーパーキャパシタと昇降圧コンバータを用いた E ラッチ設計 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/12
証明書 TPS55289EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/03/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS55289EVM — TPS55289 36V、8A/4A、I²C フル統合型昇降圧コンバータの評価基板

TPS55289 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するように最適化された同期整流昇降圧コンバータです。TPS55289 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション用のコンパクトなソリューションを実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS55289 Encrypted PSpice Model

SLVMDY0.ZIP (213 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPS55289-CALCULATION-TOOL — Calculation tool for TPS55289

This calculation tool is for buck-boost converter TPS55289
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RYQ) 21 Ultra Librarian