JADA185 June   2026 LM26 , LM26LV , LM56 , LM57 , TMP112 , TMP117 , TMP119 , TMP126 , TMP302 , TMP303 , TMP390 , TMP392 , TMP4718 , TMP4719

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 設計のワークフロー
    2. 1.2 TMP390 ウィンドウ アラートの例
    3. 1.3 TMP390 のコールド トリップの例
  5. 2スレッショルド
    1. 2.1 ヒステリシス
    2. 2.2 応答時間
    3. 2.3 過熱スレッショルド
    4. 2.4 低温スレッショルド
    5. 2.5 ウィンドウ監視スレッショルド
  6. 3アラート出力の種類
    1. 3.1 極性
    2. 3.2 コンパレータ/割り込みモード
    3. 3.3 ラッチ機能
    4. 3.4 故障およびマスキング条件
    5. 3.5 アーキテクチャの種類 (プッシュプルとオープン ドレインとの関係)
    6. 3.6 デジタル出力
  7. 4スイッチ
  8. 5温度アラート製品ライン
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

TMP390 のコールド トリップの例

TMP390 は低温検出専用にも設定できます。以下の例は、0°C の温度検出での低温 (コールド トリップ) 動作用にデバイスを構成する方法を示しています。

 TMP390 のコールド トリップの例図 1-3 TMP390 のコールド トリップの例