JADA203 June 2026 AM2431 , AM2432 , AM2434
FFI は、単一の SoC でさまざまな安全レベル タスクを実行する際の重要な技術です。それは排除することができます
異なる ASIL/SIL レベルの部品間における連鎖故障や依存関係を排除し、低レベルの部品の故障が高レベルのセーフティ アイランドへ波及しないようにすることができます。
図 4-4 TI のマイコン / MPU における FFI の実装FFI 外部側:非安全ドメイン - 標準アプリケーション、通信、重要でないタスク
FFI 内部側:セーフティ アイランド - 安全重視タスク、独立した R5F または M4F コア
FFI 分離メカニズム:
双方向矢印:必要な通信に必要な制御インターフェイス (SPI/I2C)
ステータス インジケータ:セーフティ アイランドは、非安全ドメインを独立して監視し、再起動することができます。
FFI の利点