JADA205 June   2026 TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2実装
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

実装

TPS7H500X ファミリのデバイスでは、電流ランプ情報は CS_ILIM ピンへの入力として与えられます。

CS_ILIM ピンをGND に接続し、RSC 抵抗の値を変更することで、電圧モード動作を実現できます

以下の式は、誤差増幅器の出力範囲を最大限に利用できる RSC 抵抗値を示しています。この値より小さい場合や大きい場合でもコンバータは動作しますが、この値にできるだけ近い値を使用することが推奨されます。

式 1. S C = f S W × 2 V

ここで、fSW の単位は MHz です

式 2. R S C = 28.3 S C 1.1

この方法を用いて電圧モード動作を実現した場合、電流制限機能は無効になります。電流制限機能を追加する方法の一つについては、INA901-SP を用いた TPS7H500x-SP ファミリ向け宇宙グレード過電流保護回路で詳しく説明されています

電圧モード制御の補償式優れたリファレンスは、スイッチモード電力コンバータの補償が容易です。

TPS7H500X デバイスファミリで電圧モード制御を使用する 2 つの設計は、PMP23193 と PMP23552 です。