JADA218B October   2016  – June 2026 TAS5342A , TAS5342LA , TAS5352 , TAS5630B , TPA3220 , TPA3221 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1

 

  1.   1
  2.   商標
  3.   概要
  4. 1LC フィルタの設計
    1. 1.1 Class-D 出力構成
      1. 1.1.1 ブリッジ接続負荷 (BTL)
      2. 1.1.2 並列ブリッジ接続負荷 (PBTL)
      3. 1.1.3 シングルエンド (SE)
    2. 1.2 Class-D 変調方式
      1. 1.2.1 AD (従来型) 変調
      2. 1.2.2 BD 変調
    3. 1.3 Class-D 出力 LC フィルタ
      1. 1.3.1 出力 LC フィルタの周波数応答特性
      2. 1.3.2 Class-D BTL 出力 LC フィルタト ポロジ
      3. 1.3.3 シングルエンド フィルタの計算
      4. 1.3.4 Type-1 フィルタ解析
        1. 1.3.4.1 Type-1 周波数応答の例
      5. 1.3.5 Type-2 フィルタ解析
        1. 1.3.5.1 Type-2 周波数応答の例
      6. 1.3.6 AD 変調用ハイブリッド フィルタ
        1. 1.3.6.1 ハイブリッド フィルタの周波数応答の例
      7. 1.3.7 Type-1 または Type-2 フィルタを使用した AD 変調
      8. 1.3.8 LC フィルタ クイック選択ガイド
    4. 1.4 高性能 Class-D オーディオ向けインダクタの選択
      1. 1.4.1 インダクタの直線性
      2. 1.4.2 リップル電流
        1. 1.4.2.1 単一電源 Class-D アンプのリップル電流の計算
      3. 1.4.3 最小インダクタンス
      4. 1.4.4 コア損失
      5. 1.4.5 DC 抵抗 (DCR)
      6. 1.4.6 TPA3251 デバイスを使用したインダクタの検討
        1. 1.4.6.1 結果
        2. 1.4.6.2 まとめ
    5. 1.5 コンデンサに関する検討事項
      1. 1.5.1 Class-D 出力電圧の概要
        1. 1.5.1.1 リップル電圧
        2. 1.5.1.2 37
      2. 1.5.2 コンデンサの定格および仕様
        1. 1.5.2.1 最大電圧または定格 DC 電圧
        2. 1.5.2.2 ESR と誘電正接
        3. 1.5.2.3 最大温度上昇 (定格 AC 電圧、AC 電流印加時)
        4. 1.5.2.4 パルス立ち上がり時間 (dv/dt) またはピーク電流 (Ipeak)
      3. 1.5.3 コンデンサの種類
        1. 1.5.3.1 コンデンサのタイプの選択
        2. 1.5.3.2 メタライズド フィルム コンデンサ
          1. 1.5.3.2.1 AC 電圧定格または電流定格
          2. 1.5.3.2.2 温度係数
        3. 1.5.3.3 セラミック コンデンサ
          1. 1.5.3.3.1 サイズ
          2. 1.5.3.3.2 DC バイアス電圧
          3. 1.5.3.3.3 温度係数
          4. 1.5.3.3.4 信頼性
    6. 1.6 関連資料
  5. 2リファレンス
  6. 3リファレンス
  7. 4改訂履歴

 リップルを含む Class-D LC フィルタ出力図 1-33 リップルを含む Class-D LC フィルタ出力
パラメータ説明値単位
Vmax最大ピーク電圧—VDC
VACピーク ツー ピーク AC 電圧—VPP
Vrippleリップル電圧—VPP