JADA221 June 2026 MSPM0G5187
TI ニューラル ネットワーク コンパイラ (NNC) は、TVM コンパイラ フレームワーク上に構築された、マイコン デバイス向けの TI 製組込み AI コンパイル ツールチェーンです。TI NNC を使用すると、シンプルなコンパイル構成で AI モデルをハードウェア NPU アクセラレータまたはホスト CPU に柔軟に展開できます。アプリケーション コードやモデル側に変更を加える必要はありません。推論は常に統合型インターフェイスを経由して呼び出されるため、開発者は基盤となるハードウェア アーキテクチャに関する深い知識がなくても、組込みアプリケーションに AI 推論を統合できます。
| 対象の展開先 | 構成シンボル | 初期化要件 | 推論の呼び出し |
|---|---|---|---|
| ホスト CPU | TVMGEN_DEFAULT_TI_NPU_SOFT | あり。推論の前に NPU を初期化 | tvmgen_default_run() |
| ハードウェア NPU | TVMGEN_DEFAULT_TI_NPU | なし |
詳細については、『マイコン用 TI ニューラル ネットワーク コンパイラ ユーザー ガイド』を参照してください。