JADA231A October   2024  – July 2026 TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5212

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2信号ジェネレータ 1 (SG1) –「ビープ」ジェネレータ
    1. 2.1 信号ジェネレータ 1 の振幅および出力チャネル
    2. 2.2 信号ジェネレータ 1 の周波数
    3. 2.3 ビープ ジェネレータの例 – TAC5212EVM-K と I2C の設定を使用
  6. 3信号ジェネレータ 2 (SG2) –「チャープ」ジェネレータ
    1. 3.1 信号ジェネレータ 2 の振幅および出力チャネル
    2. 3.2 信号ジェネレータ 2 の開始および停止時の周波数
    3. 3.3 ADSR エンベロープ パラメータ
      1. 3.3.1 アタック / ディケイ タイマ
      2. 3.3.2 リリース タイマ
      3. 3.3.3 パワーアップ遅延タイマ
      4. 3.3.4 サステイン / リスタート タイマ
      5. 3.3.5 サステイン レベル
    4. 3.4 信号ジェネレータ 2 出力モード
      1. 3.4.1 手動モード
        1. 3.4.1.1 マニュアル モード時の I2C 設定例 (TAC5212EVM‑K 使用)
      2. 3.4.2 連続パルス モード
        1. 3.4.2.1 連続パルス モード時の I2C 設定例 (TAC5212EVM-K 使用)
      3. 3.4.3 ワンショット モード
        1. 3.4.3.1 ワンショット モード時の I2C 設定例 (TAC5212EVM-K 使用)
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料
  9. 6改訂履歴
Application Note

信号ジェネレータ – TAx5x1x/TAx5x1x-Q1 による設定とアプリケーション

最新の英語版をダウンロード