JADA231A October   2024  – July 2026 TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5212

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2信号ジェネレータ 1 (SG1) –「ビープ」ジェネレータ
    1. 2.1 信号ジェネレータ 1 の振幅および出力チャネル
    2. 2.2 信号ジェネレータ 1 の周波数
    3. 2.3 ビープ ジェネレータの例 – TAC5212EVM-K と I2C の設定を使用
  6. 3信号ジェネレータ 2 (SG2) –「チャープ」ジェネレータ
    1. 3.1 信号ジェネレータ 2 の振幅および出力チャネル
    2. 3.2 信号ジェネレータ 2 の開始および停止時の周波数
    3. 3.3 ADSR エンベロープ パラメータ
      1. 3.3.1 アタック / ディケイ タイマ
      2. 3.3.2 リリース タイマ
      3. 3.3.3 パワーアップ遅延タイマ
      4. 3.3.4 サステイン / リスタート タイマ
      5. 3.3.5 サステイン レベル
    4. 3.4 信号ジェネレータ 2 出力モード
      1. 3.4.1 手動モード
        1. 3.4.1.1 マニュアル モード時の I2C 設定例 (TAC5212EVM‑K 使用)
      2. 3.4.2 連続パルス モード
        1. 3.4.2.1 連続パルス モード時の I2C 設定例 (TAC5212EVM-K 使用)
      3. 3.4.3 ワンショット モード
        1. 3.4.3.1 ワンショット モード時の I2C 設定例 (TAC5212EVM-K 使用)
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料
  9. 6改訂履歴

パワーアップ遅延タイマ

パワーアップ遅延タイマは、DAC_PDz ビット (B0_P0_R120[6]) を設定して再生パスをパワーアップした時点から、最初のチャープ サイクルの開始を遅延できる時間です。たとえば、パワーアップ遅延を 500ms に設定すると、再生パスのパワーアップから 500ms 後に最初のチャープ サイクルが開始されます。パワーアップ遅延として設定可能な最小値は 127ms です。

パワーアップ遅延は、以下の式で表されます。

式 9. apwrup = tpwrup - 0.007
ここで、apwrup および tpwrup はいずれも秒単位です。

表 3-5 に示すレジスタにパワーアップ遅延をプログラムするには、次の手順に従います。

  1. 算出した apwrup の値 (秒) にサンプリング レート (Hz) を乗算します (その結果を APWRUP とする)。
  2. APWRUP を最も近い整数に丸めます。

表 3-5 パワーアップ遅延タイマ
ページ登録48kHz サンプリング レートにおけるデフォルトのパワーアップ遅延時間値
0x170x74

パワーアップ遅延 = 207ms

(0x00002580)

APWRUP [31:24]
0x170x75APWRUP [23:16]
0x170x76APWRUP [15:8]
0x170x77APWRUP [7:0]