JADA245 July   2026 TAA5212 , TAA5242 , TAC5211 , TAC5242 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 内部ノイズ (IC 内)
      1. 2.1.1 ノイズのシェーピングとフィルタリング
      2. 2.1.2 内部デジタル モジュールとアナログ モジュール間のノイズ結合の防止
    2. 2.2 外部ノイズ
      1. 2.2.1 クロック ジッタ
      2. 2.2.2 電源
    3. 2.3 PCB 設計および配線に起因するノイズ
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

クロック ジッタ

クロック ジッタはサンプリング誤差を引き起こし、信号対雑音比の低下をもたらします。ジッタにより、歪みやノイズフロアの増加が発生する可能性があります。ノイズフロアの増加は、信号対雑音比の低下に直接影響します。式 4 では、ジッタ誤差が信号対雑音比に及ぼす影響を定量化しています。

式 4. SNR=20log⁡(Vp/22πfin Vp.tj/2)=-20log⁡(2πfintj)

ここで、tj、fin、Vp は、それぞれ信号のジッタ、入力周波数、振幅です。ジッタと信号対雑音比の関係に関する詳細および、上記の式の導出については、参考資料 4 を参照してください。