JADA245 July   2026 TAA5212 , TAA5242 , TAC5211 , TAC5242 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 内部ノイズ (IC 内)
      1. 2.1.1 ノイズのシェーピングとフィルタリング
      2. 2.1.2 内部デジタル モジュールとアナログ モジュール間のノイズ結合の防止
    2. 2.2 外部ノイズ
      1. 2.2.1 クロック ジッタ
      2. 2.2.2 電源
    3. 2.3 PCB 設計および配線に起因するノイズ
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

電源

他のデータ コンバータと同様、DAC の性能はクリーンな電源に大きく依存します。電圧変動、レギュレータからのスイッチング ノイズ、電磁干渉は、影響を受けやすいアナログ回路に結合する可能性があります。

クリーンな電源の使用を強く推奨します。基板や基板上の他の IC の DAC に、安定した、ノイズのない、良好なレギュレーションが施された電力を供給できるためです。低ノイズ電源により、DC 出力に重畳される AC リップルや高周波ノイズが最小限に抑えられます。また、低 EMI を備え、負荷電流が急激に変化したときでも、高速過渡応答を実現します。

クリーンな電源を確保するための重要な方法の 1 つは、DAC の電源ピンにデカップリング / バイパス コンデンサを追加することです。デカップリング コンデンサは、各電源ピン専用のコンデンサであることに注意してください。複数の電源ピンに対する電源電圧の電圧レベルまたはソースが同じであっても、各ピンに専用のデカップリング コンデンサを追加する必要があります (図 2-3)。通常、幅広い周波数スペクトルにわたるノイズを抑制するため、各電源ピンにはディケード範囲の異なる複数のバイパス コンデンサが追加されます。高周波ノイズには小容量のコンデンサ (100pF のセラミックなど) が必要であり、低周波数ノイズにはより大きな容量値が必要となります (1µF)。TI では、リップルおよびノイズを最小限に抑えるため、低 ESR (等価直列抵抗) コンデンサ (セラミックなど) を使用することを推奨しています。これらのデカップリング コンデンサは、チップ内の対応するピンのできるだけ近くに配置する必要があります。

 各電源ピンに接続されたバイパス コンデンサ (PCM1680)図 2-3 各電源ピンに接続されたバイパス コンデンサ (PCM1680)

よりクリーンな電源を確保するためのもう 1 つの一般的な方法は、フェライト ビーズまたは LC フィルタを追加して、電源ラインからの高周波ノイズをフィルタリングすることです。これらのフェライト ビーズは、電源エントリ ポイントの入力に配置する必要があります。