JADA247 July 2026 ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669
微弱な -60dBFS 信号が入力されると、未加工の時間ドメインのピーク ツー ピークのコード分布は、アイドル状態のベースラインである約 110 コードから 175 コードまで拡大します。この 175 コード エンベロープは、250MHz ナイキスト帯域幅内に存在する約 110 コードの熱ノイズと、微弱な入力パルスにおける 65 コードのピーク ツー ピーク振幅の合計を表します。
図 4-3に示すように、-60dBFS における 2μS パルスの時間ドメイン キャプチャは、この安定した 175 コードのピーク ツー ピーク ウィンドウに従っています。これは、ADC3669 の非常に優れた線形性能を示しており、極めて微弱な信号でも波形を分解できることを証明しています。
パルス エンベロープは現在、フル 500MSPS のサンプリング レートで広帯域ノイズフロアに埋もれているため、内部デジタル ダウンコンバータ (DDC) を使用して帯域外の量子化ノイズをフィルタリングできます。その結果、ベースラインを収束させ、ダウンストリームのタイミング ロジックで実際のパルス形状を明確に捉えることができます。
図 4-3 -60dBFS、1090MHz における 2μS パルスの時間とメイン キャプチャ
図 4-4 -60dBFS、1090MHz における 2μS パルスの周波数ドメイン キャプチャ