JADA261 July   2026 TPLD1202 , TPLD2001

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2PCM 降圧 DC/DC の図
  6. 3TPLD ベースの DC/DC PWM 生成
    1. 3.1 TPLD ベースのトポロジ PWM 生成
    2. 3.2 TPLD ベースの PCM PWM 生成
    3. 3.3 TPLD ベースのマルチフェーズ クロック生成
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

TPLD ベースの PCM PWM 生成

このセクションでは、TPLD を使用して降圧コンバータにピーク電流モード (PCM) PWM 信号生成を実装する方法について説明します。図 5 に示すように、ホスト コントローラまたは外部オペアンプにより、補償されたエラー信号を供給します。TPLD は、内部コンパレータを使用して、このエラー信号を三角波のインダクタ電流波形と比較することで、初期コンパレータ出力を生成します。その後、この出力は、クロック信号と同期された RS フリップ フロップによって処理され、初期の PWM 波形を確立します。最後に、内部ロジック回路は相補型 PWM 出力を生成します。

 PCM 降圧 PWM のロジック図図 3-3 PCM 降圧 PWM のロジック図

図 3-3 に制御ブロック図の概略を示します。実用的な設計では、次の方法で、この実装の全体的な性能と信頼性を向上させることができます。

  1. デューティ サイクルが 50% を超える場合、分数調波発振を防止するため、クロックから生成される電流センシング信号にスロープ補償を導入する必要があります
  2. 内部コンパレータまたは追加のロジック回路を使用して、最大デューティ サイクル制限とサイクルごとの過電流保護回路を構築できます
  3. 高周波アプリケーションの場合、外部の高速コンパレータを使用して過渡応答を高速化できます。