ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC プログラマブル ロジック デバイス (PLD)

TPLD2001

アクティブ

製品詳細

Features In-system programming, PWM, Pattern generator, Temp. Sensor Number of GPIOs 18 LUTs 20 Analog comparators 8 Interface type General purpose, SPI, I2C Digital flip-flops 19 State machine 8-state PWM (Ch) 4 Shift registers 4 Counters 16-bit / 2, 8-bit / 8 Number of oscillators 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features In-system programming, PWM, Pattern generator, Temp. Sensor Number of GPIOs 18 LUTs 20 Analog comparators 8 Interface type General purpose, SPI, I2C Digital flip-flops 19 State machine 8-state PWM (Ch) 4 Shift registers 4 Counters 16-bit / 2, 8-bit / 8 Number of oscillators 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
UQFN (RJY) 20 6 mm² (3 mm × 2 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • 動作特性
    • 拡張温度範囲:–40°C ~ 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.71V ~ 5.5V
  • マクロセルを構成可能
    • 2 ビット、3 ビット、および 4 ビットのルックアップ テーブル (LUT)
    • D タイプ フリップ フロップおよびラッチ、リセット / セット オプションありとなし
    • 8 ビット シフト レジスタ
    • 16 ビット パターン ジェネレータ
    • 8 つの状態のステート マシン
    • カウンタおよび遅延ジェネレータ
    • PWM ジェネレータ
    • ウォッチドッグ タイマ
    • グリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器をプログラム可能
    • ディスクリート アナログ コンパレータ
    • マルチ電圧リファレンスの選択機能を搭載した、マルチチャネル サンプリング アナログ コンパレータ
    • 電圧リファレンスとアナログ温度センサ
    • アナログ マルチプレクサ
    • 発振器
  • 柔軟なデジタル I/O 機能
    • すべてのデジタル信号を任意の GPIO に配線可能
    • デジタル入力モード:デジタル入力、シュミット トリガあり / なし、低電圧デジタル入力
    • デジタル出力モード:プッシュプル、オープン ドレイン NMOS、トライステート
  • 開発ツール
    • TPLD2001 評価基板
    • TPLD プログラマ
    • InterConnect Studio
  • インライン プログラミングに対応
  • 動作特性
    • 拡張温度範囲:–40°C ~ 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.71V ~ 5.5V
  • マクロセルを構成可能
    • 2 ビット、3 ビット、および 4 ビットのルックアップ テーブル (LUT)
    • D タイプ フリップ フロップおよびラッチ、リセット / セット オプションありとなし
    • 8 ビット シフト レジスタ
    • 16 ビット パターン ジェネレータ
    • 8 つの状態のステート マシン
    • カウンタおよび遅延ジェネレータ
    • PWM ジェネレータ
    • ウォッチドッグ タイマ
    • グリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器をプログラム可能
    • ディスクリート アナログ コンパレータ
    • マルチ電圧リファレンスの選択機能を搭載した、マルチチャネル サンプリング アナログ コンパレータ
    • 電圧リファレンスとアナログ温度センサ
    • アナログ マルチプレクサ
    • 発振器
  • 柔軟なデジタル I/O 機能
    • すべてのデジタル信号を任意の GPIO に配線可能
    • デジタル入力モード:デジタル入力、シュミット トリガあり / なし、低電圧デジタル入力
    • デジタル出力モード:プッシュプル、オープン ドレイン NMOS、トライステート
  • 開発ツール
    • TPLD2001 評価基板
    • TPLD プログラマ
    • InterConnect Studio
  • インライン プログラミングに対応

TPLD2001 は、組み合わせ論理、順序論理、およびアナログ ブロックを持つ多用途のプログラマブル ロジック IC を備えた TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) ファミリのデバイスです。TPLD は、タイミング遅延、電圧モニタ、システム リセット、電源シーケンス、I/O エクスパンダなどの共通のシステム機能を実装するための統合型で、コンパクトな低消費電力デザインを提供します。このコスト最適化デバイスは、小型フォーム ファクタに豊富な機能を備えており、−40°C ~ 125°C の拡張温度範囲に対応し、1.71V ~ 5.5V の電源電圧で動作します。

システム設計者は、不揮発性メモリを一時的にエミュレートするか、InterConnect Studio を通じてワンタイム プログラマブル (OTP) を永続的にプログラミングすることにより、回路を作成し、マクロセル、I/O ピン、および相互接続を構成できます。TPLD2001 は、アプリケーション ノート、リファレンス デザイン、設計例などを含む充実したハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされています。詳細および設計ツールへのアクセスについては、ti.com をご覧ください。

TPLD2001 は、組み合わせ論理、順序論理、およびアナログ ブロックを持つ多用途のプログラマブル ロジック IC を備えた TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) ファミリのデバイスです。TPLD は、タイミング遅延、電圧モニタ、システム リセット、電源シーケンス、I/O エクスパンダなどの共通のシステム機能を実装するための統合型で、コンパクトな低消費電力デザインを提供します。このコスト最適化デバイスは、小型フォーム ファクタに豊富な機能を備えており、−40°C ~ 125°C の拡張温度範囲に対応し、1.71V ~ 5.5V の電源電圧で動作します。

システム設計者は、不揮発性メモリを一時的にエミュレートするか、InterConnect Studio を通じてワンタイム プログラマブル (OTP) を永続的にプログラミングすることにより、回路を作成し、マクロセル、I/O ピン、および相互接続を構成できます。TPLD2001 は、アプリケーション ノート、リファレンス デザイン、設計例などを含む充実したハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされています。詳細および設計ツールへのアクセスについては、ti.com をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPLD2001 プログラマブル ロジック デバイス、18 GPIO および選択可能な I2 C/SPI を搭載 PDF | HTML PDF | HTML 2026/11/04
アプリケーション概要 TPLD を用いた安全トルク オフ システム PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/03
アプリケーション・ノート BMS システムの TPLD1202 アプリケーション PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/04
アプリケーション・ノート DC/DC 設計における TPLD アプリケーション PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/30
アプリケーション・ノート TPLD を用いた OSFP アプリケーション PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/27
アプリケーション概要 TI のプログラマブル ロジック デバイスの PWM ジェネレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/18
アプリケーション概要 TI のプログラマブル ロジック デバイスで、ウェアラブル エレクトロニ クスを最適化 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/23
アプリケーション・ノート TPLD による量産開始前のプログラミング PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/14
アプリケーション・ノート TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) を使用するオープ ンドレイン出力および消費電力 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/23
アプリケーション概要 TPLD 内でのウォッチドッグ タイマの使用 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/13
アプリケーション・ノート TI プログラマブル ロジック デバイス (TPLD) での低消費電力動作 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/09
アプリケーション概要 TPLD での高速動作 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/08
アプリケーション概要 TI のプログラマブルロジックデバイス (TPLD) の半二重電力線通 信 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/06
アプリケーション・ノート TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) での昇圧および降 圧変換 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/13
アプリケーション・ノート TPLD Devices Managing Smart RGB LEDs.. PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/31
アプリケーション概要 TI のプログラマブル ロジック デバイスによるエッジと周波数の検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/02
アプリケーション概要 TI のプログラマブル ロジック デバイスによるマルチプレクサ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/02
アプリケーション概要 TI のプログラマブル ロジック デバイスによるアナログ電流の検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPLD2001-DGS-EVM — TPLD2001 評価基板 (DGS パッケージ)

TPLD2001DGS 評価基板 (EVM) は、組み合わせ論理、順序論理、および混合信号の機能を持つ多用途のプログラマブル ロジック IC を備えた TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) ファミリのデバイスで、タイミング遅延、電圧モニタ、システム リセット、電源シーケンス、I/O エクスパンダなどの共通のシステム機能を実装するための統合型で、コンパクトな低消費電力設計を提供します。

TPLD2001 を使用すると、TPLD2001DGS デバイスを基板に半田付けする必要なしで、このデバイスを構成することができます。ユーザーは InterConnect Studio (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

INTERCONNECT-STUDIO — InterConnect Studio

InterConnect Studio (ICS) は、TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) と組み合わせて使用する、使いやすいグラフィカル インターフェイス ツールです。このソフトウェアは、直観的なドラッグ アンド ドロップ インターフェイスを採用しており、TPLD の設計、シミュレーション、構成を簡単に実行し、プログラム (書き込み) を数分で行うことができます。複数のオペレーティング システム向けのスタンドアロン ツールも入手できます。オンライン バージョンを使用すると、どこからでも TPLD の開発を進めることができます。

サポート対象の製品とハードウェア
オンライン・トレーニング

TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

Training resources related to InterConnect Studio and TPLD
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RJY) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ