JADA263 July 2026 AM13E23019
AM13E230x マイコン (MCU) は、最大 200MHz の周波数で動作する Arm Cortex-M33 32 ビット CPU をベースとした、高集積、低コストの 32 ビット マイコン ファミリである AM13x シリーズの一部です。これらのリアルタイム制御向けに最適化されたマイコンは、高性能なアナログ、制御、およびデジタル ペリフェラルを統合しています。このマイコンは、誤り訂正コード (ECC) を備えた最大 512KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (最大 256KB × 2 バンク) と、ハードウェア パリティを備えた最大 128KB の SRAM を搭載しています。より小さなメモリ構成のバリアントも用意されています。
拡張通信インターフェイスは、1 つの MCAN と最大 6 つの UNICOMM ペリフェラルにサポートされ、UART/LIN、I2C/SMBUS、SPI の組み合わせに対応します。外部デバイスまたはメモリに接続するために、高速 EPI は SDRAM または FPGA や ASIC などの非同期 RAM デバイスに接続できます。