AM13E23019
250MHz Arm® Cortex®-M33 real-time MCU with NPU, TMU, 512KB flash, MCPWMs, security
AM13E23019
- デバイス コア
-
Arm
Cortex-M33 32 ビット CPU (最大 250MHz で動作)
- 浮動小数点ユニット (FPU)、カスタム データパス拡張機能 (CDE)、メモリ保護ユニット (MPU)、マイクロ トレース バッファ (MTB)
- DSP 拡張機能と 32 ビット三角関数演算ユニット (TMU) が三角関数の計算を高速化
- 400DMIPS および 1080 CoreMark (4.32 CoreMark/MHz) を備えた 250MHz
- 325DMIPS および 870 CoreMark (4.36 CoreMark/MHz) を備えた 200MHz
- 時系列のエッジ AI 対応用に最適化された、TinyEngineTM ニューラルネットワーク処理ユニット (NPU) ×1
-
Arm
Cortex-M33 32 ビット CPU (最大 250MHz で動作)
- メモリ
- 最大 512kB (最大 256kB × 2 バンク、2kB セクタ) の不揮発性フラッシュ メモリ
- 誤り訂正コード付き 144 ビット ワード
- デュアルイメージ ファームウェアのバンク スワップ
- 最大 128kB の 0 待機状態の SRAM
- ハードウェア パリティと 1kB 命令キャッシュ
- 低消費電力モードで 32KB RAM (SRAM0) を保持
- SDRAM、ASRAM、ASIC/FPGA の外部インターフェイスをサポートする外部ペリフェラル インターフェイス (EPI)
- 最大 512kB (最大 256kB × 2 バンク、2kB セクタ) の不揮発性フラッシュ メモリ
- 高性能アナログ ペリフェラル
- SAR A/D コンバータ (ADC) x3
- 7.81MSPS (12 ビット分解能)
- 各 ADC は最大 32 シングルエンド入力チャネルをサポート
- 1.65V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
- 外部電圧リファレンス (VREF) をサポート
- ハードウェア オーバーサンプリングおよびアンダーサンプリング モード、累算、平均化、外れ値除去機能付き
- アナログ コンパレータ サブシステム (CMPSS) ×4
- ウィンドウ機能付きコンパレータ ×2
- 実効 10 ビットの DAC ×2、デジタル フィルタ ×2
- CMPSS[2:3] はバッファ付き DACL_OUT のピン出力をサポート
- プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) ×3
- ユニティ ゲインのサポート
- 反転および非反転ゲイン モードのサポート
- ゲイン オプション:1, 2/–1, 4/–3, 8/–7, 16/–15, 32/–31, 64/–63
- 最大 12 チャネルをサポートする 4:1 入力マルチプレクサ
- 出力フィルタ処理をプログラム可能
- ADC、PGA、CMPSS、DAC 間のアナログ接続をプログラム可能
- SAR A/D コンバータ (ADC) x3
- 最適化された低消費電力モード
- RUN:225µA/MHz (CoreMark)
- STANDBY:CPU 実行レジュームと 32kB SRAM 保持による 196µA
- SHUTDOWN:<5µA (IO ウェークアップ機能あり)
- 柔軟なシステム ペリフェラル
- 12 チャネルのダイレクト メモリ アクセス (DMA) コントローラ
- ネスト型ベクタ割り込みコントローラ (NVIC)
- 最大 107 個の GPIO、入出力 XBAR 接続機能付き
- 8 個の GPIO、シャットダウン ウェークアップ機能付き
- ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT) ×1
- プログラマブル デバイダによる独立した 32kHz クロック
- タイマ期間を設定可能な 25 ビット カウンタ
- 汎用タイマ ×2
- TIMG4 (16 ビット)、TIMG12 (32 ビット)
- プリスケーラ、比較 / キャプチャ、シャドウ
- それぞれ最大 2 個のチャネル
- リアルタイム制御ペリフェラル
- 5x マルチチャネル パルス幅変調器 (MCPWM) モジュール
- 16 ビット タイム ベース付き、モジュールごとに 6 つの PWM チャネル
- モジュールごとに 4 つの変換開始 (SOC) により、1 つのシャントまたは 3 つのシャント電流検出モードでの高精度 ADC サンプリングが可能
- デッドバンド、トリップ イベント、タイム ベース同期をサポート
- 拡張キャプチャ (eCAP) モジュール ×2
- 速度、経過時間、周期、デューティ サイクル測定用の 32 ビット タイマ
- モジュールごとに 1 つの代替 PWM チャネル
- 拡張直交エンコーダ パルス (eQEP) ×3
- リニアまたはロータリーのインクリメンタル エンコーダ インターフェイスをサポート
- 低速での速度測定を最適化するエッジ キャプチャ ユニット
- デバイス クロスバー (INPUTXBAR、OUTPUTXBAR、PWMXBAR)
- GPIO から他のモジュールへの信号取り回しが可能な柔軟性
- たとえば、INPUTXBAR を使用して、GPIO から ADC、CMPSS、MCPWM、eCAP、eQEP などの他のモジュールや、外部割り込みへ信号を接続可能
- 5x マルチチャネル パルス幅変調器 (MCPWM) モジュール
- 拡張シリアル通信インターフェイス
- UART (LIN) または I2C (SMBus/PMBus) をサポートする 2 つの構成可能シリアル インターフェイス
- UART、I2C、SPI をサポートする構成可能な 4 つのシリアル インターフェイス
-
フレキシブル データ レート (CAN FD) 対応のモジュラー コントローラ エリア ネットワーク (MCAN) ×1
- クロック システム
- 内部 4MHz/32MHz 発振器 (SYSOSC)
- 内部 32kHz 発振器 (LFOSC)
- 最高 250MHz のシステムフェーズ ロック ループ (SYSPLL)
- 外部 4MHz~25MHz 水晶発振器 (XTAL)
- 外部 4MHz ~ 48MHz クロック入力 (HFCLK)
- OS のサポート
- FreeRTOS、Zephyr、Baremetal
- 安全
- IEC61508 SIL-2 および SIL-3 システムに対応
- セキュリティと暗号化
- セキュア ブート / FWU / デバッグ / JTAG ロック
- セキュアなキー ストレージと管理
- 特権 / 非特権リソースの分割
- フラッシュ書き込み / 消去 / 非表示保護
- デバイス ライフ サイクル管理
- 128 または 256 ビットのキーによる AES 暗号化
- 固有の識別番号 (UID)
- 内部診断モジュール
- 巡回冗長性検査 (CRC-16、CRC-32)
- 温度センサ内蔵
- BOR/POR 電源モニタ内蔵
- 開発サポート
- JTAG (4 ピン) およびシリアル ワイヤ デバッグ (SWD) (2 ピン)
- マイクロ トレース バッファ (MTB)
- 組込みトレース マクロセル (ETM) (TRACE_DATA[0:3])
- シリアル トレースとパラレル トレースをサポート
- パッケージ オプション
- 128 ピン PDT 薄型クワッド フラット パッケージ (TQFP) (0.4mm ピッチ)
- 100 ピン PZ 低プロファイル クワッド フラット パック (LQFP) (0.5mm ピッチ)
- 80 ピン PN 低プロファイル クワッド フラット パック (LQFP) (0.5mm ピッチ)
- 64 ピン PM 低プロファイル クワッド フラット パック (LQFP) (0.5mm ピッチ)
- 48 ピン PT 低プロファイル クワッド フラット パック (LQFP) (0.5mm ピッチ)
- 48 ピン RGZ 超薄型クワッド フラットパック リードなし (VQFN) (0.5mm ピッチ)
- 動作特性
- 電源電圧:3.3V
- 周囲温度範囲 (TA):-40°C~最高 125°C
AM13E230x マイコン (MCU) は、最大 250MHz または 200MHz の周波数で動作する Arm® Cortex®-M33 32 ビット CPU をベースとした、AM13x 高集積・低コスト 32 ビット マイコン ファミリの一製品です。これらのリアルタイム制御向けに最適化された マイコンは、高性能アナログ、制御、およびデジタルなペリフェラルの統合を提供し、–40°C ~ 125°C の周囲温度範囲をサポートし、3.3V 電源で動作します。
AM13E230x マイコンは、誤り訂正コード (ECC) 内蔵最大 512KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (最大 256KB × 2 バンク) と、ハードウェア パリティ付き最大 128KB の SRAM を搭載しています。より小さなメモリ構成のバリアントも用意されています。
この処理システムには、カスタム データパス拡張機能 (CDE) のサポート、メモリ保護ユニット (MPU)、マイクロ トレース バッファ (MTB)、32 ビットの三角関数演算ユニット (TMU)、TinyEngineTM ニューラルネットワーク処理ユニット (NPU) が組み込まれています。
AM13E230x マイコンは、堅牢で高性能のアナログ ペリフェラルを備えています。最大 7.81MSPS のサンプリング レートを持つ 3 つの 12 ビット ADC、10 ビット リファレンスDAC を内蔵した 4 つの高速コンパレータ サブシステム、4:1 マルチプレクサ付きの 3 つのプログラマブル ゲイン アンプにより、真のリアルタイム信号チェーン性能を実現します。
さらに、これらの マイコンは 12 チャネル DMA コントローラ、マルチチャネル PWM 生成、汎用タイマ、キャプチャおよびエンコーダ インターフェイス用の専用タイマ、GPIO および制御ペリフェラルを接続する柔軟な X-BAR システムなど、リアルタイム制御およびタイミング ペリフェラルも備えています。
独立した発振器とウィンドウ付きウォッチドッグ タイマを搭載しているだけでなく、内部および外部の複数のクロック オプションも用意しています。複数の動作電力モードが用意されており、消費電力とウェークアップ時間のバランスを柔軟に制御できます。
データ整合性と暗号化機能 (AES、セキュア ブート) により、AM13E230x ドメイン全体のセキュリティが確保されます。巡回冗長性検査 (CRC) モジュールは、AM13E230x マイコンに内部診断機能を提供します。
拡張通信インターフェイスは、1 つの MCAN と最大 6 つの UNICOMM ペリフェラルによりサポートされ、UART/LIN、I2C/SMBUS、SPI の組み合わせをサポートしています。外部デバイスまたはメモリに接続するために、高速外部ペリフェラル インターフェイス (EPI) を SDRAM または FPGA や ASIC などの非同期 RAM デバイスに接続できます。
パッケージには、48 ピン QFN のほか、48/64/80/100/128 ピン QFP があります。すべてのパッケージは、-40°C 〜 125°C の周囲温度範囲において 250MHz での動作をサポートします。同じ温度範囲内において 200MHz での動作をサポートする追加パッケージも利用できます。発注用部品型番 (OPN) の詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを参照してください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AM13E230x マイクロコントローラ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/01 | |
| * | ユーザー・ガイド | AM13E230x Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/07/17 | ||
| * | エラッタ | AM13E230x シリコン リビジョン 1.0 エラッタ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/18 | |
| アプリケーション・ノート | 外部 RAM による AM13x の AI 機能の拡張:ソフトウェアおよびハ ードウェアの設計手順 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/04 | ||
| アプリケーション・ノート | TI AM13E2x での DroneCAN アプリケーションの実行 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/22 | ||
| アプリケーション・ノート | TI SysConfig に統合された AM13x モデル ベースの設計 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/21 | ||
| アプリケーション・ノート | AM13x の Simulink モデル ベンチマーク | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/10 | ||
| アプリケーション・ノート | AM13E230x ハードウェア設計ガイドライン | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/25 | ||
| アプリケーション概要 | 産業用オートメーションおよびスマート家電製品の設計において、 エッジ AI に対応したモーター制御を実現 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/19 | ||
| ユーザー・ガイド | AM13E230x Bootloader User Guide | PDF | HTML | 2026/03/12 | |||
| ユーザー・ガイド | STM32G4 to AM13E230 Migration Guide | PDF | HTML | 2026/03/12 | |||
| アプリケーション・ノート | EPWM to MCPWM Migration Guide | PDF | HTML | 2025/07/28 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-AM13E230 — AM13E230xx LaunchPad™ 開発キット
AM13E2X-SDK — SDK for AM13E2x Devices
The AM13E2 MCU SDK provides easy setup and fast out-of-the-box access to examples, drivers, common APIs, benchmarks and demonstrations – accelerating application development schedules.
AM13E2X-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for AM13E2x Devices
The AM13E2 MCU SDK provides easy setup and fast out-of-the-box access to examples, drivers, common APIs, benchmarks and demonstrations – accelerating application development schedules.
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Edge AI Studio は、TI のプロセッサ、マイコン、レーダー センサーを使用するエッジ AI の開発迅速化に役立つ、一連のグラフィカル ツールとコマンドライン ツールです。TI Model Zoo またはからのモデルを使用して、コンセプト実証を開発する場合があります
お客様独自のモデルを活用する Edge AI Studio は、お客様が必要とするツールを提供します。
Edge AI Studio グラフィカル ユーザー インターフェースは、データの収集と注釈付けや、モデルのトレーニングとコンパイル、ライブ開発プラットフォームへの展開に役立ちます。TI Model Zoo (...)
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
AM13E230-DRONE-DSHOT-APPSW — This release delivers a complete firmware solution for a single-motor Electronic Speed Controller
AM13E230-TIDA-011014-DRONE-APPSW — AM13E230x software framework for quad-motor drone propulsion
MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI — テキサスインスツルメンツのマイコンを使用してモーターの構成とチューニングを行うためのゼロコードグラフィカル ツール
モーター制御ワークベンチは、新規ユーザーがモーター制御ソリューションの迅速な評価や独自のモーターの実装と構成を行うのに役立つ一連のツールを収録しています。
モーター制御ワークベンチを使用すると、TI の MCU マイコンやリファレンス デザインをシンプルかつ迅速に評価できます。この単一の GUI ツールでは、MCU Signal Sight、TI の仮想オシロスコープ、SysConfig などの複数のスタンドアロン ツールを活用して、さまざまなモーター制御アプリケーションの構成、コード生成、デバッグ、チューニングを行うことができます。追加のソフトウェア製品を必要とせずにシステム (...)
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。
UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
| LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
| LQFP (PN) | 80 | Ultra Librarian |
| TQFP (PDT) | 128 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。