JADA312 August   2026 TPS552892-Q1 , TPS61383-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1クラッシュ電源モジュールの概要
  4. 2CPM システム ブロックおよび設計要件
    1. 2.1 システム ブロック
    2. 2.2 設計要件
    3. 2.3 システム アーキテクチャ
  5. 3スーパーキャパシタのパラメータとドアロック負荷プロファイル
    1. 3.1 スーパーキャパシタのパラメータ
    2. 3.2 充電時間の要件
    3. 3.3 ドア ロック負荷プロファイル
  6. 4パワー マネージメント設計
    1. 4.1 5s スーパーキャパシタの設計
    2. 4.2 3s スーパーキャパシタの設計
    3. 4.3 1s スーパーキャパシタの設計
    4. 4.4 各設計の比較とまとめ
  7. 5まとめ
  8. 6参考資料

5s スーパーキャパシタの設計

5s スーパーキャパシタ設計は、より多くのエネルギーを供給できるため、主に集中型アーキテクチャで使用されます。次のセクションでは、5s スーパーキャパシタ向けの三種類の電源管理設計を示します。

  • 昇降圧充電 + ダイオード放電

スーパーキャパシタの充電には、昇降圧コンバータを使用します。ダイオードは、スーパーキャパシタのエネルギーをモーター ドライバへ放電するために使用されます。5s、2.7V、25F のスーパーキャパシタを例にとると、スーパーキャパシタの定格電圧は 13.5V となります。自動車の 12V 主バッテリの動作電圧範囲は 9V ~ 16V であるため、TPS552892-Q1 などの昇降圧チャージャが必要です。モーターに電力を供給するための放電として、ダイオード LM74700-Q1 を使用しています。モーターの動作範囲が 9V 〜 16V であるため、スーパーキャパシタは 9V までしか放電できず、9V 以下のエネルギーは利用できません。スーパーキャパシタの生産と製造上のばらつきにより、スーパーキャパシタを直列接続した場合、各直列セルにかかる電圧が不均衡になることがあります。そのため、BQ79607-Q1/BQ78709-Q1 (ASIL-B 対応版) のようなセルバランス IC が必要となり、各セルの電圧をリアルタイムで監視し、パッシブ放電を行うことで各セルの電圧を均一化し、スーパーキャパシタの寿命を延ばします。

また、CPM には、マイコン、SBC、モーター ドライバも必要とします。マイコンは CPM を制御する中央システムとして動作するため、MSPM0G3107-Q1 を使用することを推奨します。SBC には、CAN-FD トランシーバと 3.3V LDO を内蔵した TCAN2845-Q1 も使用できます。このデバイスは、マイコンへの電源供給および ZCU との通信に使用できます。DRV8244-Q1 などのモーター ドライバを使用してモーターを駆動します。システム全体のブロック図を、図 4-1に示します。

TPS61383-Q1 TPS552892-Q1 5s スーパーキャパシタのシステム ブロック:昇降圧充電およびダイオード放電図 4-1 5s スーパーキャパシタのシステム ブロック:昇降圧充電およびダイオード放電

図 4-2はスーパーキャパシタを充電する TPS552892-Q1 のテスト波形です。チャネル 1 〜 3 は、それぞれイネーブルピン EN、スーパーキャパシタ電圧 VOUT、充電電流 IOUT です。波形から分かるように、イネーブル ピンが high になった後、TPS552892-Q1 は定電流充電フェーズに入り、電圧が約 12.5V に達するまで 2.5A の定電流でスーパーキャパシタを充電します。その後、IC は定電圧充電フェーズに入り、この間、充電電流は徐々に減少していきます。充電プロセス全体は 25 秒間続きます。アプリケーションの詳細については、『昇降圧コンバータを使用する 5S SuperCaps ソリューションを使用する E-latch』を参照してください。

TPS61383-Q1 TPS552892-Q1 スーパーキャパシタの充電に対する TPS552892-Q1 のテスト波形図 4-2 スーパーキャパシタの充電に対する TPS552892-Q1 のテスト波形
  • 昇降圧充電 + 昇圧放電

放電時には、ダイオードの代わりに LM5122-Q1 のような昇圧コントローラを使用することで、スーパーキャパシタのエネルギーを最大限に活用できます。スーパーキャパシタの電圧が 9V 以下になった場合でも、昇圧コントローラによって出力を 12V まで昇圧し、モーターを駆動することができます。図 4-3にこの機能ブロック図を示します。

TPS61383-Q1 TPS552892-Q1 5s スーパーキャパシタのシステム ブロック:昇降圧充電 + 昇圧放電図 4-3 5s スーパーキャパシタのシステム ブロック:昇降圧充電 + 昇圧放電
  • 充放電用の双方向昇降圧コントローラ

下記の設計では、昇降圧チャージャと、放電用の昇圧コントローラが必要になります。TI は、双方向昇降圧コントローラである LM51772-Q1 を発表しました。この製品は、同じ回路を使用して充放電を行います。より高い集積度を備えており、システム コストを大幅に削減することができます。図 4-4にこの機能ブロック図を示します。テキサス インスツルメンツ、『LM51772 によるバッテリまたはキャパシタ バックアップ動作』アプリケーション ノート。

TPS61383-Q1 TPS552892-Q1 5s スーパーキャパシタのシステム ブロック:充放電用の双方向昇降圧コントローラ図 4-4 5s スーパーキャパシタのシステム ブロック:充放電用の双方向昇降圧コントローラ