ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61383-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck/Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 30 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Enable, I2C interface, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Automotive Topology Buck/Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 30 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Enable, I2C interface, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
WQFN-FCRLF (RAV) 24 12 mm² (4 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 機能安全対応
  • I2C プログラマブル降圧 / LDO チャージャ
    • 最大 20V のチャージャ入力電圧 (VOUT ピン)、40V の絶対最大電圧をサポートし、ロード ダンプに対処可能
    • 広いバッテリ電圧動作範囲:0V ~ 12V
    • 1 〜 5 セル NiMH、1 ~ 2 セルのリチウムイオン、LiFePO4、1 ~ 4 セルのスーパー キャパシタのマルチケミストリー バッテリ充電プロファイルをサポート
    • 最大充電電流 5A をプログラム可能
    • 25F スーパー キャパシタを 20s 以内に 0V から 8.1V まで充電し、E ラッチ アプリケーションで高速充電
    • 最大 32 時間のプログラマブル NiMH 充電タイマ
    • バッテリ温度を監視するための NTC 入力
  • 12V の車用バッテリ バックアップ電源システムをサポートするプログラマブル昇圧コンバータ
    • プログラム可能な出力電圧範囲:5V ~ 12V
    • プログラマブル平均電流制限:5A ~ 30A
    • 昇圧モードでのバックアップ バッテリ (BUB) 電圧:0.5V ~ 12V
      • Vout < 2.8V の場合、スタートアップは最小 3V
      • Vout > 2.8V の場合、スタートアップは 1V
    • 12V のシステム電圧が低下すると、20µs 未満で昇圧モードに自動的に移行します
  • バックアップ バッテリの健全性状態 (SOH) 検出
    • 0A ~ 1.5A の可変放電電流
    • バッテリ電圧、放電電流、バッテリ温度の複数信号アナログ出力 (AVI ピン)
  • スタンバイ消費電力とリーケージ電流の低減
    • スタンバイ モード時の静止電流は 21µA
    • シャットダウン電流は 1µA 未満
    • バックアップ バッテリに接続されたピンのリーケージ電流は 1µA 未満
  • EMI 低減
    • 400kHz の固定スイッチング周波数
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
  • 3mm × 4mm、25 ピン パッケージ、ウェタブル フランク付き
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 機能安全対応
  • I2C プログラマブル降圧 / LDO チャージャ
    • 最大 20V のチャージャ入力電圧 (VOUT ピン)、40V の絶対最大電圧をサポートし、ロード ダンプに対処可能
    • 広いバッテリ電圧動作範囲:0V ~ 12V
    • 1 〜 5 セル NiMH、1 ~ 2 セルのリチウムイオン、LiFePO4、1 ~ 4 セルのスーパー キャパシタのマルチケミストリー バッテリ充電プロファイルをサポート
    • 最大充電電流 5A をプログラム可能
    • 25F スーパー キャパシタを 20s 以内に 0V から 8.1V まで充電し、E ラッチ アプリケーションで高速充電
    • 最大 32 時間のプログラマブル NiMH 充電タイマ
    • バッテリ温度を監視するための NTC 入力
  • 12V の車用バッテリ バックアップ電源システムをサポートするプログラマブル昇圧コンバータ
    • プログラム可能な出力電圧範囲:5V ~ 12V
    • プログラマブル平均電流制限:5A ~ 30A
    • 昇圧モードでのバックアップ バッテリ (BUB) 電圧:0.5V ~ 12V
      • Vout < 2.8V の場合、スタートアップは最小 3V
      • Vout > 2.8V の場合、スタートアップは 1V
    • 12V のシステム電圧が低下すると、20µs 未満で昇圧モードに自動的に移行します
  • バックアップ バッテリの健全性状態 (SOH) 検出
    • 0A ~ 1.5A の可変放電電流
    • バッテリ電圧、放電電流、バッテリ温度の複数信号アナログ出力 (AVI ピン)
  • スタンバイ消費電力とリーケージ電流の低減
    • スタンバイ モード時の静止電流は 21µA
    • シャットダウン電流は 1µA 未満
    • バックアップ バッテリに接続されたピンのリーケージ電流は 1µA 未満
  • EMI 低減
    • 400kHz の固定スイッチング周波数
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
  • 3mm × 4mm、25 ピン パッケージ、ウェタブル フランク付き

TPS61383-Q1 は、400kHz、40V、30A の車載用双方向昇圧コンバータ、降圧チャージャで、TBOX や eCall などのバックアップ電源システム向けに設計されたバッテリの健全性状態検出機能を搭載しています。コンバータは、VOUT ピンで最大 40V の絶対最大電圧に対応しているため、ロード ダンプ状況にも対応でき、12V の車用バッテリとの直接接続をサポートしています。TPS61383-Q1 は、NiMH、リチウムイオン、LiFePO4、スーパー キャパシタをサポートする設定可能な I2C 降圧 / LDO チャージャを内蔵しています。

TPS61383-Q1 は、0.5V ~ 12V の BUB 電圧と 5V ~ 12V の出力電圧で動作する昇圧機能を内蔵しています。このデバイスは、EMI を最小限に抑えるため、オプションのスペクトラム拡散機能を使用して固定周波数ピーク電流制御方式を適用しています。昇圧機能は、5A ~ 30A のプログラマブル平均電流制限をサポートします。

TPS61383-Q1 は、定電流でバッテリを放電し、バッテリの内部抵抗の両端での電圧降下を検出するバッテリ健全性状態検出機能を内蔵しています。

TPS61383-Q1 は、ウェッタブル フランク付きの 3mm × 4mm QFN パッケージで供給されます。TPS61383-Q1 を使用して PCB を設計する際は注意が必要です。『レイアウト例』も参照してください。

TPS61383-Q1 は、400kHz、40V、30A の車載用双方向昇圧コンバータ、降圧チャージャで、TBOX や eCall などのバックアップ電源システム向けに設計されたバッテリの健全性状態検出機能を搭載しています。コンバータは、VOUT ピンで最大 40V の絶対最大電圧に対応しているため、ロード ダンプ状況にも対応でき、12V の車用バッテリとの直接接続をサポートしています。TPS61383-Q1 は、NiMH、リチウムイオン、LiFePO4、スーパー キャパシタをサポートする設定可能な I2C 降圧 / LDO チャージャを内蔵しています。

TPS61383-Q1 は、0.5V ~ 12V の BUB 電圧と 5V ~ 12V の出力電圧で動作する昇圧機能を内蔵しています。このデバイスは、EMI を最小限に抑えるため、オプションのスペクトラム拡散機能を使用して固定周波数ピーク電流制御方式を適用しています。昇圧機能は、5A ~ 30A のプログラマブル平均電流制限をサポートします。

TPS61383-Q1 は、定電流でバッテリを放電し、バッテリの内部抵抗の両端での電圧降下を検出するバッテリ健全性状態検出機能を内蔵しています。

TPS61383-Q1 は、ウェッタブル フランク付きの 3mm × 4mm QFN パッケージで供給されます。TPS61383-Q1 を使用して PCB を設計する際は注意が必要です。『レイアウト例』も参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61383-Q1 車載用 400kHz、40V、30A 昇圧コンバータ、降圧 / LDO チャージ ャおよびバッテリの健全性状態検出機能付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/16
アプリケーション・ノート TPS61383-Q1 を使用した車載用 E ラッチ システムの設計ガイド ライン PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/28
ホワイト・ペーパー クラッシュ パワー モジュール パワー マネージメント設計分析 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 評価基板

TPS61383QEVM-167 は、0V ~ 12V の幅広いバックアップ バッテリ電圧範囲と、0V ~ 40V のメイン バッテリ (VBAT ポート) 電圧範囲で動作し、双方向動作を実現します。この評価基板は、ブースト モードにおいて 6V BUB、12V 出力で最大 7.5A の負荷に対応し、チャージャ モードでは 50mA ~ 5A の充電電流に対応します。TPS61383QEVM-167 は、ブースト モードにおいて 2.5% の出力電圧レギュレーション精度、チャージャ モードで 1% の電圧精度に対応しています。デバイスの機能は、I2C インターフェイスで調整できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

TPS61383-DESIGN-CALC — TPS61383-Q1 Design Calculation Tool

This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck-boost converter based on the TPS61383-Q1.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPS61383Q-SCAP-CALC — TPS61383-Q1 Super Capacitor Energy Calculation Tool.

TPS61383-Q1 Super Capacitor Energy Calculation Tool. This standalone tool assists the power supply engineer with the design of a super capacitor e-latch / CPM system using DC-DC converter
サポート対象の製品とハードウェア
認証

TPS61383QEVM-167-DOC-CERT — [TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

[TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RAV) 24 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ