JADA326 May 2026 UCC34141
トラクション インバータの安全目標は、システム全体の自動車レベルの安全要件です。望ましくない危険イベントと、重大な状況が発生した際の安全状態を考慮して定義します。この分析の安全目標は、表 2-1 に示すように導出されます。FTTI (フォールト トレラント時間間隔) の値は、特定のシステム動作ニーズに応じて、OEM または規制要件によって提供する必要があります。ASIL 定格は、安全プロセスに必要な厳格性のレベルを示し、ASIL D は最高の安全重視度を表します。
| ID | 安全目標 | ASIL | 安全状態 | FTTI |
|---|---|---|---|---|
| SG1 | 意図しない予測以上の加速トルクの発生の回避。 | ASIL C/D | 1.障害のアラートを発信して報告します。 2.トルク出力をブロックします。 |
750ms (ユーザーが指定) |
| SG2 | 意図しない予測以上のブレーキ トルクの発生の回避。 | ASIL C | ||
| SG3 | 駆動トルクを出力できなくなる事態の回避。 | ASIL A | 障害のアラートを発信して報告します。 |