UCC34141
- 統合型の絶縁型平面トランス
- 広い入力電圧範囲: 5.5V ~ 28V (22V OVLO 使用)
- 11V ≤ VVIN ≤ 13V、18V ≤ VVDD-COM ≤ 20V で ≥ 1.5W の標準出力、TA ≤ 85°C で
- 出力電圧をプログラム可能 (VDD–COM)
- 15V ~ 20V、≤±1.5% の合計レギュレーション精度
- 出力電圧をプログラム可能 (VEE–COM)
- -2V ~ -8V、≤±5% の合計レギュレーション精度
- 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
- 強力な磁場および放射磁場耐性
- 突入電流 ソフトスタートを減少
- ロジック イネーブルおよびプログラミング入力 UVLO 用の ENA ピン
- オープン ドレイン パワーグッドによる故障表示
- 保護機能を内蔵:UVLO、OVLO、短絡、OVP、UVP、サーマル シャットダウン。
- 絶縁静電容量:3pF 未満
- 沿面距離および空間距離:8.2mm 超
- 静的と動的の CMTI > ±250kV/µs
UCC34141 は、SiC と IGBT の各絶縁型ゲート ドライバに電力を供給するために設計された、強化絶縁、高動作電圧 DC/DC 電源モジュールです。TI 独自の内蔵トランスと高度な制御アーキテクチャにより、高い電力密度、低ノイズ、システムの部品表コスト削減を実現できます。このデバイスは、周囲温度が 85°C のとき、標準値 1.5W の出力電力を供給できます。抵抗デバイダにより容易に設定できる高精度のデュアル出力電圧により、SiC/IGBT の低オン抵抗で高速かつ信頼性の高いスイッチングを実現します。低レイテンシのフィードバック制御により、出力容量を低減して高速負荷過渡を実現し、動的な電圧プログラミングをサポートできます。広い入力電圧範囲と調整可能な VIN UVLO は、電気自動車 (EV) の広いバッテリ電圧とレギュレーション済み入力レールの両方をサポートします。本デバイスは 5.5V ~ 20V の VIN で動作し、最大 28V の VIN 過電圧過渡に耐えられます。
内蔵の保護機能、異常検出出力付パワー グッド ピン、イネーブル機能により、システムの堅牢性が向上し、外付け部品を削減できます。沿面距離と空間距離が 8.2mm の SOIC パッケージにより、高い絶縁能力を実現しています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC34141 産業用 1.5W、12V VIN、25V VOUT、高電力密度、> 5kVRMS、絶縁型 DC/DC モジュール | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/15 | |
| アプリケーション・ノート | トラクション インバータにおける機能安全の実現に向けて:設計手 法と部品の概要 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/30 | ||
| 証明書 | UCC34141EVM-116 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/09/27 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC34141EVM-116 — UCC34141 評価基板
UCC34141-Q1-CALC — UCC34141-Q1 design calculator tool
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SO-MOD (DHA) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。