JADA331 September   2026 THVD4431A

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2THVD4431A RS-485 半二重動作
    1. 2.1 モード構成
    2. 2.2 ドライバ ディスエーブル タイミング
  6. 3システム レベルの過渡動作
    1. 3.1 観察される現象
    2. 3.2 出現原因
  7. 4設計の推奨事項
    1. 4.1 差動バス容量の増加
    2. 4.2 バスのバイアス抵抗を追加
    3. 4.3 フェライト ビーズの選択
    4. 4.4 ソフトウェアに関する考慮事項
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

差動バス容量の増加

バスライン間にキャパシタンスを追加すると、高周波エネルギーに対して低インピーダンスの経路が形成され、過渡現象が減衰します。EMI 性能を向上させるためにビーズを追加する場合は、以下の推奨事項に従ってください。

  • 220pF より大きい値の差動コンデンサ (R2 ~ R1) を追加し、トランシーバ ピンの可能な限り近くに配置します。図 4-1 は、バスコンデンサ (CAP_LOAD) を 20pF から 620pF まで変更した場合のシミュレーション結果を示しています。
  • 各バスラインのグランドにコンデンサを追加します。図 4-2 は、それぞれ GND に対して 390pF のバスコンデンサを追加した後の実際の波形を示しています。

この回避策はシグナル インテグリティにわずかな影響を与える可能性があるため、TI では基板上でテストして信号整合性を確認することを推奨しています。図 4-3 は、合計 620pF で立ち上がりおよび立ち下がり時間が約 18ns から約 40ns に増加することを示していますが、10Mbps の通信は完全にサポートされたままです。

 シミュレーション結果:20pF から 620pF までの CAP_LOAD の影響図 4-1 シミュレーション結果:20pF から 620pF までの CAP_LOAD の影響
 テスト結果:バスコンデンサ増加後はグリッチなし図 4-2 テスト結果:バスコンデンサ増加後はグリッチなし
 シミュレーション結果:CAP_LOAD 増加 (120pF および 620pF) の影響図 4-3 シミュレーション結果:CAP_LOAD 増加 (120pF および 620pF) の影響