ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD4431A

アクティブ

製品詳細

Number of receivers 5 (RS-232), 1 (RS-485/RS-422) Number of transmitters 3 (RS-232), 1 (RS-485/RS-422) Duplex Full, Half Logic voltage (min) (V) 1.65 Signaling rate (max) (Mbps) 2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Number of nodes 256 Features Fail Safe Protection, Integrated RS-232, Integrated RS-485/RS-422, Slew Rate Control, Switchable termination resistor Isolated No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 5 (RS-232), 1 (RS-485/RS-422) Number of transmitters 3 (RS-232), 1 (RS-485/RS-422) Duplex Full, Half Logic voltage (min) (V) 1.65 Signaling rate (max) (Mbps) 2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Number of nodes 256 Features Fail Safe Protection, Integrated RS-232, Integrated RS-485/RS-422, Slew Rate Control, Switchable termination resistor Isolated No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • TIA/EIA-485A および TIA/EIA-232F 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • RS-232 仕様のトランスミッタ 3 個とレシーバ 5 個
  • RS-485 仕様のトランスミッタ 1 個とレシーバ 1 個
  • RS-485 モード用のオンチップの切り替え可能な 120Ω 終端抵抗
  • RS-232 信号伝送用チャージ ポンプを内蔵
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • ロジック データおよび制御信号用の 1.65V~5.5V 電源
  • 5V 電源で 2.1V を超える‌ RS-485 差動出力により PROFIBUS に準拠
  • RS-232 モードでの大きな出力スイング (代表値 ±9V)
  • SLR ピンで選択可能なデータ レート:
    • RS-232 3T5R モード:250kbps、1Mbps
    • RS-485 の半二重および全二重モード:500kbps、20Mbps
  • バス I/O 保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触および ±15kV 気中放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • RS-232 と RS-485 の両方のモードに対応する診断ループバック
  • ピン選択可能な診断ループバック
  • ディスエーブル状態でシャットダウン ピンを使用して消費電流を低減 (代表値 10µA)
  • グリッチなしの電源オン / オフによるホット プラグイン機能
  • RS-485 仕様の 1/8 単位負荷 (最大 256 個のバス ノード)
  • RS-485 レシーバに対する開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
  • バス短絡保護、サーマル シャットダウン
  • 拡張周囲温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 省スペースで熱効率の高い 6mm × 6mm VQFN-40 パッケージ
  • 業界標準のピン互換
  • TIA/EIA-485A および TIA/EIA-232F 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • RS-232 仕様のトランスミッタ 3 個とレシーバ 5 個
  • RS-485 仕様のトランスミッタ 1 個とレシーバ 1 個
  • RS-485 モード用のオンチップの切り替え可能な 120Ω 終端抵抗
  • RS-232 信号伝送用チャージ ポンプを内蔵
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • ロジック データおよび制御信号用の 1.65V~5.5V 電源
  • 5V 電源で 2.1V を超える‌ RS-485 差動出力により PROFIBUS に準拠
  • RS-232 モードでの大きな出力スイング (代表値 ±9V)
  • SLR ピンで選択可能なデータ レート:
    • RS-232 3T5R モード:250kbps、1Mbps
    • RS-485 の半二重および全二重モード:500kbps、20Mbps
  • バス I/O 保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触および ±15kV 気中放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • RS-232 と RS-485 の両方のモードに対応する診断ループバック
  • ピン選択可能な診断ループバック
  • ディスエーブル状態でシャットダウン ピンを使用して消費電流を低減 (代表値 10µA)
  • グリッチなしの電源オン / オフによるホット プラグイン機能
  • RS-485 仕様の 1/8 単位負荷 (最大 256 個のバス ノード)
  • RS-485 レシーバに対する開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
  • バス短絡保護、サーマル シャットダウン
  • 拡張周囲温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 省スペースで熱効率の高い 6mm × 6mm VQFN-40 パッケージ
  • 業界標準のピン互換

THVD4431A は、RS-232、RS-422、RS-485 の各物理層をサポートする、高集積で堅牢なマルチプロトコル トランシーバです。このデバイスは、3 つのトランスミッタと 5 つのレシーバを搭載しており、3T5R RS-232 ポートを有効にできます。また、このデバイスには 1 つのトランスミッタと 1 つのレシーバが内蔵されており、半二重と全二重の RS-485 ポートを実現できます。モード選択ピンにより、プロトコルの共有バスおよびロジック ピンが共通の単一のコネクタを共有できるようになります。RS-485 バス ピンと RS-232 レシーバ入力の終端が統合されているため、外付け部品なしで完全な機能を持つ通信ポートを実現できます。このデバイスはスルーレート選択機能を備えており、これを使うと、SLR ピンの設定に基づいて 2 つの最大速度でこのデバイスを使うことができます。

このデバイスは、レベル 4 の IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外付け保護部品は不要です。RS-232 と RS-485 の両方に、ロジックからバスおよびバスからロジック パスに向う機能安全性をチェックし、ケーブルとコネクタの短絡をチェックする、診断ループバック モードが搭載されています。さらに、RS-485 レシーバのフェイルセーフ機能は、バス入力が開放または短絡しているとき、またはバスがアイドル状態のときに、受信したロジック出力をロジック High に駆動します。シャットダウンモードの消費電流は非常に小さく (代表値 10µA)、消費電力の制約が厳しいアプリケーションに適しています。このデバイスには、RS-232 用のチャージポンプ、および RS-232 と RS-485 の両方のドライバまたはレシーバに電力を供給する 3~5.5V の電源が必要です。独立したロジック電源 VIO (1.65V~5.5V) により、低レベルのマイクロコントローラとのインターフェイスが可能です。

THVD4431A は、RS-232、RS-422、RS-485 の各物理層をサポートする、高集積で堅牢なマルチプロトコル トランシーバです。このデバイスは、3 つのトランスミッタと 5 つのレシーバを搭載しており、3T5R RS-232 ポートを有効にできます。また、このデバイスには 1 つのトランスミッタと 1 つのレシーバが内蔵されており、半二重と全二重の RS-485 ポートを実現できます。モード選択ピンにより、プロトコルの共有バスおよびロジック ピンが共通の単一のコネクタを共有できるようになります。RS-485 バス ピンと RS-232 レシーバ入力の終端が統合されているため、外付け部品なしで完全な機能を持つ通信ポートを実現できます。このデバイスはスルーレート選択機能を備えており、これを使うと、SLR ピンの設定に基づいて 2 つの最大速度でこのデバイスを使うことができます。

このデバイスは、レベル 4 の IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外付け保護部品は不要です。RS-232 と RS-485 の両方に、ロジックからバスおよびバスからロジック パスに向う機能安全性をチェックし、ケーブルとコネクタの短絡をチェックする、診断ループバック モードが搭載されています。さらに、RS-485 レシーバのフェイルセーフ機能は、バス入力が開放または短絡しているとき、またはバスがアイドル状態のときに、受信したロジック出力をロジック High に駆動します。シャットダウンモードの消費電流は非常に小さく (代表値 10µA)、消費電力の制約が厳しいアプリケーションに適しています。このデバイスには、RS-232 用のチャージポンプ、および RS-232 と RS-485 の両方のドライバまたはレシーバに電力を供給する 3~5.5V の電源が必要です。独立したロジック電源 VIO (1.65V~5.5V) により、低レベルのマイクロコントローラとのインターフェイスが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
THVD4421 アクティブ デュアル プロトコル対応、RS-232 (2T/2R) / RS-485 (1T/1R) トランシーバ 2 transceivers, 2 receivers RS-232 configuration

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 120Ω 切り替え可能終端、ピン選択可能診断ループバック、および IEC-ESD 搭載 THVD4431A マルチプロトコル (RS-232、RS-422、RS-485) トランシーバ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/28
アプリケーション・ノート THVD4431A を使用した RS–485 半二重システムにおけるレシー バの出力過渡の管理 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THVD4431EVM — THVD4431 マルチプロトコル (RS-232 (3T5R) と RS-485/RS-422) の評価基板

THVD4431EVM は、TI の THVD4431 を評価するための迅速な方法を提供します。THVD4431 は、RS-485/RS-232 マルチプロトコルトランシーバーで、全二重および半二重の RS-485、および 3T5R RS-232 構成をサポートしています。また、RS-232 と RS-485 の両方でループバック モードをサポートしており、オンチップの診断テストを実行できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ