JADA396 November   2026 DP83TD555J-Q1

 

  1.   1
  2. 1概要
  3.   商標
  4. 2概要
  5. 3ビルディング オートメーションにおける現在の状況
    1. 3.1 ビルにおけるインテリジェンスの進化
    2. 3.2 問題点
  6. 4統合型イーサネット エコシステム
    1. 4.1 アーキテクチャ:コアからエッジへ
    2. 4.2 ギャップの解消:T1L と T1S
  7. 5利点と結果
  8. 6まとめ

ビルにおけるインテリジェンスの進化

過去 50 年の間に、ビル オートメーションの考え方は「シンプルな自動化」から「インテリジェントなオーケストレーション」に移行してきました。しかし、HVAC システムと防火システムにおけるロジック機能とセンシング機能が急速に進化してきた一方、これらのシステムでデータを転送するために使用される物理インフラには、ほとんど進展が見られませんでした。

  • ディスクリート制御の時代 (1970 年代 ~ 1980 年代):当時、ビル システムは主に機械式でした。HVAC は単純なサーモスタットとリレー間の接続で構成され、防火はハードワイヤで接続されたポイント ツー ポイント アラーム ループで構成されていました。データ要件はほぼ皆無で、「インテリジェンス」は局所的かつアナログ的でした。
  • デジタル フィールドバスの台頭 (1990 年代 ~ 2000 年代):ビル管理システム (BMS) の登場に伴い、デジタル インテリジェンスが導入されました。可変風量 (VAV) コントローラ、快適な温度環境を保つための複雑な PID ループ、およびアドレス指定可能な煙探知器も加わりました。こうした追加機器を管理するために、低速のシリアル フィールドバス (RS-485、BACnet MS/TP、LonWorks) が採用されました。これらの追加機器は当時の限られたテレメトリでは問題なく機能しましたが、小さなデータ パケットを定期的に送信するために設計されており、連続ストリーム向けではありませんでした。
  • データ需要の高まりとセンサの急増 (2010 年代 ~ 現在):いわゆる「データ必須」の時代です。最新の HVAC システムに搭載されているのは、温度管理機能だけではありません。HVAC システムは室内空気の質 (IAQ)、CO2 レベル、湿度、在室人数、気流の乱れも管理します。防火機能は、シンプルな煙探知の枠を超え、複数指標のセンサ、火炎検出、ビデオベースの煙分析などにも対応しています。

HVAC、防火システムのいずれにおいても効率性は重要です。非効率的なシステムは運用コストの上昇と信頼性の低下につながります。その意味で、最新の HVAC システムは、全サブシステムにおよぶ多数の制御ループを管理し、パフォーマンス係数 (COP) を一定以上の水準に維持してシステムの効率をできるだけ高めるため、適切なタイミングでのデータ伝送に大きく依存しています。

DP83TD555 HVAC システムの進化図 3-1 HVAC システムの進化