ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83TD555J-Q1

プレビュー

製品詳細

Datarate (Mbps) 10BASE-T1S Interface type SPI Rating Automotive Number of ports Single Features IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization, IEEE 802.3cg, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Datarate (Mbps) 10BASE-T1S Interface type SPI Rating Automotive Number of ports Single Features IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization, IEEE 802.3cg, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125
— (—) — See data sheet
  • IEEE 802.3cg 準拠の 10Mbps 10BASE-T1S
    • マルチドロップまたはポイント ツー ポイントの半二重
    • チャネルによって、25m を超えるケーブルと 16 を超えるノードをサポート
  • ホスト コントローラ インターフェイス:OA TC10、TC14 準拠 SPI、最大 25MHz に対応
  • Ethertype、VLAN、および DMAC 入力フィルタリングを備えた統合 IEEE 802.3 半二重 MAC
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度:–40 ~ 125°C、TA (グレード 1)
  • バースト モードをサポートする物理層衝突回避 (PLCA)
  • の IEEE 802.1AS を使用した TSN
  • リモート PHY GPIO 制御
  • 3.3V のシングル電源動作、I/O 電圧の 1.8/2.5/3.3V オプション
  • OA TC10 のローカルおよびリモート ウェークアップのサポート
    • 低消費電力ウェーク ピン:VBAT、WAKE、INH
    • OA 準拠の超低スリープ電流
    • 12/24/48V 直接 VBAT サポート
  • OA TC14 PHY の特長:
    • トポロジの検出
    • 信号品質表示 (SQI)
    • ハーネス欠陥検出 (HDD)
  • 保護機能と障害検出機能を備えた堅牢な PHY アーキテクチャ
    • GND または 48V VBAT へのバス ワイヤ短絡保護
    • 過熱、低電圧の検出
    • MDI ピンに対して ±8kV HBM ESD
    • MDI ピンの±8kV ISO10605 /IEC61000-4-2 ESD 接触放電
    • MDI ピンのための拡張 CMV サポート
    • OA PMA、PCS、PLCA、および EMC 準拠
  • IEEE 802.3cg 準拠の 10Mbps 10BASE-T1S
    • マルチドロップまたはポイント ツー ポイントの半二重
    • チャネルによって、25m を超えるケーブルと 16 を超えるノードをサポート
  • ホスト コントローラ インターフェイス:OA TC10、TC14 準拠 SPI、最大 25MHz に対応
  • Ethertype、VLAN、および DMAC 入力フィルタリングを備えた統合 IEEE 802.3 半二重 MAC
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度:–40 ~ 125°C、TA (グレード 1)
  • バースト モードをサポートする物理層衝突回避 (PLCA)
  • の IEEE 802.1AS を使用した TSN
  • リモート PHY GPIO 制御
  • 3.3V のシングル電源動作、I/O 電圧の 1.8/2.5/3.3V オプション
  • OA TC10 のローカルおよびリモート ウェークアップのサポート
    • 低消費電力ウェーク ピン:VBAT、WAKE、INH
    • OA 準拠の超低スリープ電流
    • 12/24/48V 直接 VBAT サポート
  • OA TC14 PHY の特長:
    • トポロジの検出
    • 信号品質表示 (SQI)
    • ハーネス欠陥検出 (HDD)
  • 保護機能と障害検出機能を備えた堅牢な PHY アーキテクチャ
    • GND または 48V VBAT へのバス ワイヤ短絡保護
    • 過熱、低電圧の検出
    • MDI ピンに対して ±8kV HBM ESD
    • MDI ピンの±8kV ISO10605 /IEC61000-4-2 ESD 接触放電
    • MDI ピンのための拡張 CMV サポート
    • OA PMA、PCS、PLCA、および EMC 準拠

DP83TD555J-Q1 は、IEEE802.3cg 10BASE-T1S および Open Alliance (OA) TC10、TC14 準拠のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) MAC-PHY イーサネット トランシーバです。このデバイスは、シールドなしのツイスト ペア ケーブルで、広い同相電圧許容誤差により、10Mbps のマルチドロップまたはポイント ツー ポイントの半二重通信をサポートしています。このデバイスは、OA SPI を使用してホスト コントローラまたはスイッチとの通信を実施します。

DP83TD555J-Q1 は IEEE802.3 メディア アクセス コントローラ (MAC) を内蔵しており、SPI を備えたマイコンが 10BASE-T1S バスを使用してイーサネット ネットワークにシームレスに接続できます。

DP83TD555J-Q1 は、TC10 ウェーク/スリープ機能を搭載しており、システムレベルで効率的な消費電力を実現できます。本デバイスは、イーサネット データ ラインによるリモート ウェークアップをサポートしています。ウェークアップ イベントが検出されると、DP83TD555J-Q1 は INH を High に駆動することでシステムの起動を開始します。このデバイスは IEEE 1588v2/802.1AS も内蔵しており、タイムクリティカルな車載と産業用の各アプリケーションに適した高精度の時間同期 とハードウェア タイムスタンプ機能を実現できます。

DP83TD555J-Q1 は、ケーブルの障害検出、低電圧、過熱監視などの診断機能を搭載しており、システム開発と保守の効率化に役立ちます。

DP83TD555J-Q1 は、IEEE802.3cg 10BASE-T1S および Open Alliance (OA) TC10、TC14 準拠のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) MAC-PHY イーサネット トランシーバです。このデバイスは、シールドなしのツイスト ペア ケーブルで、広い同相電圧許容誤差により、10Mbps のマルチドロップまたはポイント ツー ポイントの半二重通信をサポートしています。このデバイスは、OA SPI を使用してホスト コントローラまたはスイッチとの通信を実施します。

DP83TD555J-Q1 は IEEE802.3 メディア アクセス コントローラ (MAC) を内蔵しており、SPI を備えたマイコンが 10BASE-T1S バスを使用してイーサネット ネットワークにシームレスに接続できます。

DP83TD555J-Q1 は、TC10 ウェーク/スリープ機能を搭載しており、システムレベルで効率的な消費電力を実現できます。本デバイスは、イーサネット データ ラインによるリモート ウェークアップをサポートしています。ウェークアップ イベントが検出されると、DP83TD555J-Q1 は INH を High に駆動することでシステムの起動を開始します。このデバイスは IEEE 1588v2/802.1AS も内蔵しており、タイムクリティカルな車載と産業用の各アプリケーションに適した高精度の時間同期 とハードウェア タイムスタンプ機能を実現できます。

DP83TD555J-Q1 は、ケーブルの障害検出、低電圧、過熱監視などの診断機能を搭載しており、システム開発と保守の効率化に役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83TD555J-Q1 車載用 10BASE-T1S マルチドロップ OA SPI MAC-PHY イーサネット トランシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/15
ホワイト・ペーパー 統合型イーサネット バックボーン:シングル ペア イーサネット (T1L | T1S) でビル オートメーションの効率を向上 PDF | HTML PDF | HTML 2026/11/16
ホワイト・ペーパー レーダー アプリケーション用イーサネット PHY 選択ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/11/13
技術記事 イーサネットによってソフトウェア定義自動車への移行を加速する 方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83TD555EVM — DP83TD555 評価基板

DP83TD555EVM は、ねじ式端子接続を介して、メディア依存インターフェイス上の 10BASE-T1S イーサネット プロトコルをサポートします。この評価基板は SPI インターフェイス上に MikroBUS コネクタを搭載しており、複数の TI EP エコシステム、Rapberry PI、および市場にある他のマイコン エコシステムに直接接続し、サポートすることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—) —

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ