JADA400 November   2026 LMX2581

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2ハードウェア設計
  6. 3ループ フィルタ部品の選択
    1. 3.1 設計例
    2. 3.2 TI PLLatinum Sim でのシミュレーション
    3. 3.3 テスト検証
      1. 3.3.1 構成
      2. 3.3.2 テスト結果
  7. 4参考資料

TI PLLatinum Sim でのシミュレーション

適切なジッタの結果を得るために、ループ フィルタの RC 部品の値をランダムに選択することはできません。理論上の計算には高度な数学的手法が必要となりますが、実際の基板でさまざまな RC 値の組み合わせを試すにはより多くの時間がかかり、得られる情報も限られています。ループ フィルタの設計を支援するために、計算プロセスを簡素化し、わずかな仕様情報しか必要のないシミュレーション ソフトウェアである TI の PLLatinum™ Sim を使用することができます。図 3-1 に、ユーザー インターフェイスといくつかのパラメータを示します。

LMX2581 TI PLLatinum Sim の LMX2581 ページ図 3-1 TI PLLatinum Sim の LMX2581 ページ

積分帰還分圧を使用する場合、2 次フィルタは 119fs と良好なジッタ結果を提供できます。シミュレーションの C1 をさらに減らすと、RMS ジッタは小さくなります。ただし、「LMX2581 位相ノイズのヒント」には注意書きがあります。このデバイスは、最小限の高次容量を有しています。つまり、VCO に最も近いコンデンサの容量が小さすぎると、200kHz ~ 1MHz の範囲で位相ノイズの劣化が発生する可能性があるということです。この値が 3.3nF 以上の場合、劣化はありません。値が 1.5nF の場合、劣化は数 dB になる可能性があります。この要件によってループ帯域幅が制限される場合は、3.3nF 未満の値を使用することは理にかなっていますが、1.5nF 未満の値を使用することは推奨されません。

この VCO 位相ノイズの劣化は、データシートの「外部ループ フィルタ」セクションにも記載されていますが、「Use Metrics」(メトリクスを使用) でのシミュレーションには含まれていません。

フィルタ次数を 3 次に、自動パラメータ戦略をジッタ最適化に変更し、最小高次容量を 1500pF に設定することで、VCO 位相ノイズが著しく劣化しないようにします。「Calculate Loop Filter」(ループ フィルタを計算) をクリックします。図 3-2 に示されているように、GUI はバックエンドで計算され、推奨結果でリフレッシュされます。

LMX2581 LMX2581 3 次ループ フィルタ シミュレーション図 3-2 LMX2581 3 次ループ フィルタ シミュレーション