JADA402 November 2026
AI ツールは、かつて開発者が直接手をかける必要があったタスクを一層多く担うようになり、最初のアイデアから動作するコードができるまでの時間を短縮しています。Gartner は、2028 年までにエンタープライズ ソフトウェア エンジニアの 90% が AI コード アシスタントを使うようになると予測しています。図 1-1に、開発ライフサイクル全体で AI ツールをどのように活用できるかを示します。
図 1-1 組込みソフトウェア開発における AI ツールの活用を示すワークフロー図しかし、標準的な AI モデルは、組込みシステムの複雑さに対応しきれていません。たとえば、ピン割り当て、ペリフェラルの設定、低レベルのタイミングに誤りがある場合、ハードウェア固有のデータにアクセスできないモデルでは、それによって生じたエラーを特定するのが難しくなります。
このような状況で AI 対応ワークフローを成功させるには、組み込み開発者が頼りにしている特定のハードウェアやツールチェーンの信頼できるデータに、エージェントがアクセスできる必要があります。そうしないと、AI は、正しくコンパイルできても、ハードウェアについての誤った前提が原因で実行時に失敗するコードを生成してしまう可能性があります。
CCStudio 開発エコシステムの一部である CCStudio IDE の専用環境では、AI エージェントが TI の編集、ビルド、デバッグ ツールに直接アクセスできます。CCStudio IDE は、組み込みシステム開発向けの完全で自律的なワークフローをサポートしています (図 1-2)。
図 1-2 CCStudio IDE へのエージェント型 AI 機能の統合を示す簡略図