JADA409 October   2026 AFE58JD18 , AFE58JD28 , AFE58JD48 , THS4551 , THS4567

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
    1. 1.1 完全差動アンプの基礎知識
    2. 1.2 完全差動アンプの利点
  5. 2完全差動信号コンディショニング回路
    1. 2.1 完全差動加算器回路
    2. 2.2 シングルエンド入力完全差動加算回路
    3. 2.3 完全差動電流 / 電圧変換回路
    4. 2.4 完全差動アクティブ フィルタ回路
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

まとめ

この記事では、完全差動アンプの基本的な特性と、それに関連する信号処理回路について簡単に説明します。これらの回路を適切に使用することにより、システム設計を簡素化し、システム性能を向上させることができます。特に差動信号を扱う場合、これらの信号処理回路を適切に適用することにより、回路設計の簡素化、性能の向上、およびシステム コストの削減が可能になります。