JADA409 October   2026 AFE58JD18 , AFE58JD28 , AFE58JD48 , THS4551 , THS4567

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
    1. 1.1 完全差動アンプの基礎知識
    2. 1.2 完全差動アンプの利点
  5. 2完全差動信号コンディショニング回路
    1. 2.1 完全差動加算器回路
    2. 2.2 シングルエンド入力完全差動加算回路
    3. 2.3 完全差動電流 / 電圧変換回路
    4. 2.4 完全差動アクティブ フィルタ回路
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

完全差動信号コンディショニング回路

上記の簡単な紹介により、差動アンプの基本的な理解が得られました。オペアンプの場合と同様に、フィードバックの作用により、完全差動アンプの非反転入力の電圧が反転入力の電圧と等しくなることが確認できます。この原理を使用して、回路の出力と入力の関係を特定できます。さらに、実際の設計では、計算を簡単にするために、完全差動アンプの 2 つの帰還抵抗には通常同じ値を選択します。