JADS004 December   2025 TPS99002S-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 — トランスインピーダンス アンプのパラメータ
    6. 5.6  電気的特性:D/A コンバータ
    7. 5.7  電気的特性:A/D コンバータ
    8. 5.8  電気的特性 — FET ゲート ドライバ
    9. 5.9  電気的特性 — フォト コンパレータ
    10. 5.10 電気的特性 — 電圧レギュレータ
    11. 5.11 電気的特性 — 温度および電圧モニタ
    12. 5.12 電気的特性 - 電流消費
    13. 5.13 パワーアップのタイミング要件
    14. 5.14 パワーダウンのタイミング要件
    15. 5.15 タイミング要件 — シーケンサ クロック
    16. 5.16 タイミング要件 — ホストおよび診断ポート SPI インターフェイス
    17. 5.17 タイミング要件 - ADC インターフェイス
    18. 5.18 スイッチング特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 照明制御
        1. 6.3.1.1 照明システムの高ダイナミック レンジ調光の概要
        2. 6.3.1.2 照明制御ループ
        3. 6.3.1.3 連続モード動作の
          1. 6.3.1.3.1 連続モードでの出力キャパシタンス
          2. 6.3.1.3.2 連続モード ドライバの歪みとブランキング電流
          3. 6.3.1.3.3 連続モード S_EN2 散逸負荷シャント オプション
          4. 6.3.1.3.4 連続モード コンスタント オフ タイム
          5. 6.3.1.3.5 連続モード電流制限
        4. 6.3.1.4 不連続モードの動作
          1. 6.3.1.4.1 不連続モードのパルス幅制限
          2. 6.3.1.4.2 不連続動作時の COMPOUT_LOW タイマ
          3. 6.3.1.4.3 不連続動作範囲内の調光
          4. 6.3.1.4.4 複数のパルス高さによりビット深度を拡大
          5. 6.3.1.4.5 TIA ゲイン調整
          6. 6.3.1.4.6 不連続モードでの電流制限
          7. 6.3.1.4.7 不連続動作での CMODE 大容量コンデンサ モード
      2. 6.3.2 過剰輝度検出
        1. 6.3.2.1 フォト フィードバック モニタ BIST
        2. 6.3.2.2 過剰輝度 BIST
      3. 6.3.3 A/D コンバータ
        1. 6.3.3.1 A/D コンバータ入力表
      4. 6.3.4 電源シーケンスおよび監視
        1. 6.3.4.1 電力監視
      5. 6.3.5 DMD ミラー電圧レギュレータ
      6. 6.3.6 低ドロップアウト レギュレータ
      7. 6.3.7 システム監視機能
        1. 6.3.7.1 ウィンドウ ウォッチドッグ回路
        2. 6.3.7.2 ダイ温度監視
        3. 6.3.7.3 外部クロック比モニタ
      8. 6.3.8 通信ポート
        1. 6.3.8.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 OFF
      2. 6.4.2 STANDBY
      3. 6.4.3 POWERING_DMD
      4. 6.4.4 DISPLAY_RDY
      5. 6.4.5 DISPLAY_ON
      6. 6.4.6 パーキング
      7. 6.4.7 シャットダウン
    5. 6.5 レジスタ マップ
      1. 6.5.1 システム ステータス レジスタ
      2. 6.5.2 ADC 制御
      3. 6.5.3 一般フォルト ステータス
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 HUD
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 アプリケーション設計に関する検討事項
          1. 7.2.1.2.1 フォトダイオードに関する検討事項
          2. 7.2.1.2.2 LED 電流の測定
          3. 7.2.1.2.3 電流制限の設定
          4. 7.2.1.2.4 入力電圧変動の影響
          5. 7.2.1.2.5 不連続モードのフォト フィードバックに関する検討事項
          6. 7.2.1.2.6 トランスインピーダンス アンプ (TIA、使用方法、オフセット、暗電流、範囲、RGB トリム)
  9. 8 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 TPS99002S-Q1 電源アーキテクチャ
    2. 8.2 TPS99002S-Q1 の電源出力
    3. 8.3 電源アーキテクチャ
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
      1. 9.1.1 電力 / 大電流信号
      2. 9.1.2 敏感なアナログ信号
      3. 9.1.3 高速デジタル信号
      4. 9.1.4 大電力電流ループ
      5. 9.1.5 ケルビン検出接続
      6. 9.1.6 グランド分離
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
不連続動作範囲内の調光

不連続モードで動作している場合、ディスプレイの輝度を低減するために、次の 2 つの調光方式が同時に使用されます。

  1. フォト フィードバック DAC 設定を使用する振幅調光。
  2. ビット スライスあたりのパルス数の制御 (DLPC23xS-Q1 へのコマンドを使用し、特定のルックアップ テーブル データを選択)。

図 6-20は、LSB あたり 8 パルス (最小ビット スライス) である最も明るい LUT データ テーブルの例です。LED パルスの高さを変調して、2:1 調光比を実現しながら、LSB ごとの 8 つのパルスを維持します。より低い調光レベルにシームレスに遷移できるように、図 6-21に示すように、LSB ごとに 4 パルスとより大きな LED 振幅を加えた値に変更します。図 6-21の両方の場合に生成される総光はほぼ等しくなります。システム キャリブレーションを使用して、この ½ の LED 振幅フォト フィードバック DAC 設定を決定します。

TPS99002S-Q1 シーケンス内の 2:1 調光図 6-20 シーケンス内の 2:1 調光
TPS99002S-Q1 不連続動作のパルス カウント変更図 6-21 不連続動作のパルス カウント変更

滑らかな調光 (輝度が低下) シーケンスが継続するため、上記のプロセスは最終的に LSB あたり 1 つのパルスを使用します。図 6-22に示すように、振幅調光は、表示輝度を絶対最小レベルまで調光するために使用されます。

TPS99002S-Q1 LSB シーケンスごとに 1 つのパルスによる不連続調光図 6-22 LSB シーケンスごとに 1 つのパルスによる不連続調光

図 6-22に示すように、LSB ごとに単一のパルスを選択すると、残りの調光はすべて、パルス高さスレッショルド低減のみを使用して発生する必要があります。