JADS004 December 2025 TPS99002S-Q1
PRODUCTION DATA
TPS99002S-Q1 には、比較的大きな電流を切り替える 2 つのブロックが含まれています。1 つ目はスイッチング レギュレータで、DMD が使用する電圧を生成します。2 つ目は、内蔵 LED FET ゲート ドライバです。
DMD レギュレータは、TPS99002S-Q1 の以下のピンで構成されます。
| ピン | 名称 | ボードのピーク電流 |
|---|---|---|
| 49 | DMD_VOFFSET | 800mA |
| 50 | DMD_VBIAS | 800mA |
| 51 | DMD_VRESET | 800mA |
| 52 | DRST_LS_IND | 800mA |
| 53 | DRST_PGND | 800mA |
| 54 | DRST_HS_IND | 800mA |
| 55 | VIN_DRST | 800mA |
| 56 | VSS_DRST | 800mA |
これらのピンの 800mA の値は、スイッチング レギュレータ アーキテクチャの性質により、インダクタを流れるピーク電流に関係します。これらのパスの DC は、DMD が引き込む負荷電流に近くなります。
大電流 LED ゲート ドライバ ピンは、以下の TPS99002S-Q1 ピンで構成されています。
| ピン | 名称 | ボードのピーク電流 |
|---|---|---|
| 42 | DRVR_PWR | 1A |
| 43 | S_EN1 | 1A |
| 44 | S_EN2 | 1A |
| 45 | R_EN | 100mA |
| 46 | G_EN | 100mA |
| 47 | B_EN | 100mA |
| 48 | VSS_DRVR | 1A |
ここでも、これらの値はピーク電流に対するものです。代表的なアプリケーションにおいて、これらの信号は約 10kHz と比較的低い平均周波数で駆動されます。FET ゲート容量が 2nF であり、FET が 6V で駆動されていると仮定すると、これらの信号の DC 流入の大きさは近似的に次のようになります。
電源信号とグランド信号については、この値にアクティブ FET の数を乗算する必要があり、約 1.25mA の値を得ます。
TPS99002S-Q1 によって駆動されるこれらの大電流信号に加えて、LED ドライバ電子回路には、LED が必要とする大電流を処理する他の回路が存在する可能性が高くなります。これらの電流は最大 6A に達する可能性があるので、レイアウト エンジニアも特別な考慮が必要です。PCB パターン幅要件のガイドとして、リーダーは TI のアプリケーション ノート (SLUA366) を参照してください。TI の設計で使用されている PCB パターン幅は以下のとおりです。
| 信号グループ | PCB のパターン幅 |
|---|---|
| DMD レギュレータ | 10 マイル |
| ゲート ドライバ | 5 マイル |
| LED ドライバ | 最小 200 マイルですが、可能な限り最大化して電力の損失を低減します |