JADS012 December   2025 UCC23710

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  電源
      2. 6.3.2  VDD 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 6.3.3  オプトエミュレート入力
      4. 6.3.4  ドライバ段
      5. 6.3.5  アクティブ プルダウン
      6. 6.3.6  短絡クランプ
      7. 6.3.7  内部アクティブ ミラー クランプ
      8. 6.3.8  非飽和 (DESAT) 保護
      9. 6.3.9  ソフト ターンオフ (STO)
      10. 6.3.10 故障 (FLT) とリセット
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入力抵抗の選択
        2. 7.2.2.2 ゲート ドライバの出力抵抗
        3. 7.2.2.3 FLT 出力
        4. 7.2.2.4 ゲート ドライバの電力損失の推定
        5. 7.2.2.5 VDD コンデンサの選択
        6. 7.2.2.6 過電流および短絡保護
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

UCC23710 は、先進の保護機能、クラス最高の動的性能、堅牢性を持ち合わせ、最高 1500VDC で動作する SiC MOSFET および IGBT 用に設計されたガルバニック絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバです。UCC23710 は、最大 ±5A のピーク ソース / シンク電流を供給できます。

入力側は SiO2 絶縁技術により出力側から絶縁されており、最大 1.5kVPK の動作電圧、10kVPK のサージ耐量をサポートするとともに、低い部品間スキューと 300V/ns 超の同相モードの過渡耐性を提供します。

UCC23710は、ソフト ターンオフ (STO) 付き DESAT 過電流保護、アクティブ ミラー クランプ、故障診断、入力側および出力側 電源の UVLO などの最先端 保護機能を備えており、SiC および IGBT のスイッチング動作と堅牢性を最適化します。

パッケージ情報
部品番号

特長

パッケージ (1) 本体サイズ (公称)
UCC23710B

9V DESAT、12V VDD UVLO、故障ラッチオフ

DW (SOIC-16) 10.3mm × 7.5mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
UCC23710 デバイスのピン構成デバイスのピン構成