データシート
UCC23710
- 5kVRMS のシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
- 最高 1500Vpk の SiC MOSFET および IGBT
- 最大出力駆動電圧:36V (VDD - VEE)
- ±5A の駆動能力
- 最小 CMTI:300V/ns
- 9V の高速 DESAT 保護 (応答時間 250ns)
- 2.5A の内部アクティブ ミラー クランプ
- 故障条件時に 200mA のソフト ターンオフ
- 過電流時のFLT アラーム
- 故障停止メカニズム:PWM 入力でのリセット
- 12V VDD UVLO
- 伝搬遅延時間:100ns (最大値)、パルス / 部品スキュー:30ns (最大値)
- 沿面距離と空間距離が 8mm を超える SOIC-16DW ワイド ボディパッケージ
- 動作時の接合部温度:–40℃~150℃
UCC23710 は、先進の保護機能、クラス最高の動的性能、堅牢性を持ち合わせ、最高 1500VDC で動作する SiC MOSFET および IGBT 用に設計されたガルバニック絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバです。UCC23710 は、最大 ±5A のピーク ソース / シンク電流を供給できます。
入力側は SiO2 絶縁技術により出力側から絶縁されており、最大 1.5kVPK の動作電圧、10kVPK のサージ耐量をサポートするとともに、低い部品間スキューと 300V/ns 超の同相モードの過渡耐性を提供します。
UCC23710は、ソフト ターンオフ (STO) 付き DESAT 過電流保護、アクティブ ミラー クランプ、故障診断、入力側および出力側 電源の UVLO などの最先端 保護機能を備えており、SiC および IGBT のスイッチング動作と堅牢性を最適化します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC23710 オプト入力単一チャネル絶縁保護ゲート ドライバ (SiC/IGBT 向け) データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/12/23 |
| 証明書 | FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance (Rev. A) | 2026/09/24 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。