JADS030A July 2025 – January 2026 TXS0104W-Q1
PRODUCTION DATA

| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| A1 | 2 | I/O | A ポートの入力 - 出力 1 。このピンは VCCA を基準としています。 |
| A2 | 3 | I/O | A ポートの入力 - 出力 2 。このピンは VCCA を基準としています。 |
| A3 | 4 | I/O | A ポートの入力 - 出力 3 。このピンは VCCA を基準としています。 |
| A4 | 5 | I/O | A ポートの入力 - 出力 4 。このピンは VCCA を基準としています。 |
| B1 | 13 | I/O | B ポートの入力 - 出力 1 。このピンは VCCB を基準としています。 |
| B2 | 12 | I/O | B ポートの入力 - 出力 2 。このピンは VCCB を基準としています。 |
| B3 | 11 | I/O | B ポートの入力 - 出力 3 。このピンは VCCB を基準としています。 |
| B4 | 10 | I/O | B ポートの入力 - 出力 4 。このピンは VCCB を基準としています。 |
| GND | 7 | — | グランド |
| NC | 6 | — | 内部接続なし。 |
| 9 | |||
| OE | 8 | I | トライステート出力モード イネーブル。OE ピンを Low にすると、すべての出力がトライステート モードになります。このピンは VCCA を基準としています。 |
| VCCA | 1 | I | A ポートの電源電圧。1.2V ≤ VCCA ≤ 3.6V および VCCA は VCCB よりも大きくても、小さくても、同じでもかまいません。 |
| VCCB | 14 | I | B ポートの電源電圧。1.65 V ≤ VCCB ≤ 5.5 V |
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| A1 | 2 | I/O | 入力 / 出力 A1。VCCA を基準とする。 |
| A2 | 3 | I/O | 入力 / 出力 A2。VCCA を基準とする。 |
| A3 | 4 | I/O | 入力 / 出力 A3。VCCA を基準とする。 |
| A4 | 5 | I/O | 入力 / 出力 A4。VCCA を基準とする。 |
| B1 | 10 | I/O | 入力 / 出力 B1。VCCB を基準とする。 |
| B2 | 9 | I/O | 入力 / 出力 B2。VCCB を基準とする。 |
| B3 | 8 | I/O | 入力 / 出力 B3。VCCB を基準とする。 |
| B4 | 7 | I/O | 入力 / 出力 B4。VCCB を基準とする。 |
| GND | 6 | — | グランド |
| OE | 12 | I | 3 ステート出力モード イネーブル。OE を Low にすると、すべての出力が 3 ステート モードになります。VCCA を基準とする。 |
| VCCA | 1 | — | A ポートの電源電圧。1.2V ≤ VCCA ≤ 3.6V および VCCA は VCCB よりも大きくても、小さくても、同じでもかまいません。 |
| VCCB | 11 | — | A ポートの電源電圧。1.65V ≤ VCCB ≤ 3.6V |