TXS0104W-Q1

アクティブ

製品詳細

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 50 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable Prop delay (ns) 97 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 50 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable Prop delay (ns) 97 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 方向制御信号不要
  • 最大データ レート:
    • 最大 50Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン ドレイン)
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
  • VCCA は VCCB より大きい、等しい、または小さい場合があります
  • 電源投入のシーケンス不要:VCCA または VCCB のいずれからでも立ち上げ可能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート
      • 8kV、人体モデル (A114-B)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 方向制御信号不要
  • 最大データ レート:
    • 最大 50Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン ドレイン)
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
  • VCCA は VCCB より大きい、等しい、または小さい場合があります
  • 電源投入のシーケンス不要:VCCA または VCCB のいずれからでも立ち上げ可能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート
      • 8kV、人体モデル (A114-B)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

TXS0104W-Q1 デバイスは、電圧ミスマッチのため、チップ間で互換性のないロジック通信を接続します。この自動方向トランスレータは、ホストからの方向制御を必要とせずに、ギャップをブリッジするために使用します。各チャネルは、ホストから介入せずに、さまざまな出力タイプ (オープン ドレインまたはプッシュプル) および混在データ フロー (送信または受信) と混在させ、一致させることができます。この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートおよび B ポートは、それぞれ VCCA および VCCB をトラッキングするように設計されています。VCCB ピンは、1.65V~5.5V 間の電源電圧を受け入れます。VCCA ピンは、VCCA が VCCB 以下であることを条件に、1.2V~3.6V の任意の電源電圧を受け入れます。このトラッキングにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の電圧ノード間の低電圧の双方向変換が可能になります。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

TXS0104W-Q1 デバイスは、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

パワーアップまたはパワーダウン中に高インピーダンス状態とするためには、OE ピンをプルダウン抵抗を介して GND ピンに接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

TXS0104W-Q1 デバイスは、電圧ミスマッチのため、チップ間で互換性のないロジック通信を接続します。この自動方向トランスレータは、ホストからの方向制御を必要とせずに、ギャップをブリッジするために使用します。各チャネルは、ホストから介入せずに、さまざまな出力タイプ (オープン ドレインまたはプッシュプル) および混在データ フロー (送信または受信) と混在させ、一致させることができます。この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートおよび B ポートは、それぞれ VCCA および VCCB をトラッキングするように設計されています。VCCB ピンは、1.65V~5.5V 間の電源電圧を受け入れます。VCCA ピンは、VCCA が VCCB 以下であることを条件に、1.2V~3.6V の任意の電源電圧を受け入れます。このトラッキングにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の電圧ノード間の低電圧の双方向変換が可能になります。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

TXS0104W-Q1 デバイスは、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

パワーアップまたはパワーダウン中に高インピーダンス状態とするためには、OE ピンをプルダウン抵抗を介して GND ピンに接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXS0104W-Q1 オープン ドレイン / プッシュプル アプリケーション用車載 4 ビット双方向電圧レベル トランスレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/01/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ