JADS066 January   2026 BQ24138

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  パワー オン リセット(POR)
      2. 6.3.2  バッテリからのデバイスの起動
      3. 6.3.3  入力電源によるデバイスの起動
        1. 6.3.3.1 REGN LDO の電源オン
        2. 6.3.3.2 不良ソースの認定
        3. 6.3.3.3 入力電圧制限スレッショルドの設定 (VINDPM スレッショルド)
        4. 6.3.3.4 コンバータの起動
        5. 6.3.3.5 入力電流オプティマイザ (ICO)
        6. 6.3.3.6 25
      4. 6.3.4  パワー パス管理
        1. 6.3.4.1 Narrow VDC アーキテクチャ
        2. 6.3.4.2 動的なパワー マネージメント
          1. 6.3.4.2.1 ILIM ピンの入力電流制限
        3. 6.3.4.3 高インピーダンス (HIZ) モード
      5. 6.3.5  バッテリ充電管理
        1. 6.3.5.1 自律的充電サイクル
        2. 6.3.5.2 バッテリ充電プロファイル
        3. 6.3.5.3 充電終了
        4. 6.3.5.4 サーミスタの検証
          1. 6.3.5.4.1 充電モードでの高度な温度プロファイル
          2. 6.3.5.4.2 TS ピンのサーミスタ構成
          3. 6.3.5.4.3 OTG モードでの低 / 高温ウィンドウ
          4. 6.3.5.4.4 JEITA 充電レートのスケーリング
          5. 6.3.5.4.5 TS_BIAS ピン
        5. 6.3.5.5 充電安全タイマ
      6. 6.3.6  USB On-The-Go (OTG)
        1. 6.3.6.1 昇圧 OTG モード
      7. 6.3.7  監視用の内蔵 12 ビット ADC
      8. 6.3.8  ステータス出力 (INT 、PG 、STAT)
        1. 6.3.8.1 PG ピンのパワー グッド インジケータ
        2. 6.3.8.2 充電ステータス インジケータ (STAT)
        3. 6.3.8.3 ホストへの割り込み (INT)
      9. 6.3.9  BATFET 制御
        1. 6.3.9.1 シャットダウン モード
        2. 6.3.9.2 超低消費電力モード (ULPM)
        3. 6.3.9.3 システム電源リセット
      10. 6.3.10 保護
        1. 6.3.10.1 バッテリのみおよびハイ インピーダンス モードでの電圧と電流監視
          1. 6.3.10.1.1 バッテリ過電流保護
          2. 6.3.10.1.2 バッテリ低電圧誤動作防止
        2. 6.3.10.2 降圧モードでの電圧および電流監視
          1. 6.3.10.2.1 入力過電圧
          2. 6.3.10.2.2 システム過電圧保護 (SYSOVP)
          3. 6.3.10.2.3 フォワード コンバータのサイクル単位の電流制限
          4. 6.3.10.2.4 システム短絡
          5. 6.3.10.2.5 バッテリ過電圧保護 (BATOVP)
          6. 6.3.10.2.6 スリープ コンパレータと不十分なソース コンパレータ
        3. 6.3.10.3 昇圧モードでの電圧および電流監視
          1. 6.3.10.3.1 昇圧モード過電圧保護
          2. 6.3.10.3.2 昇圧モード デューティ サイクル保護
          3. 6.3.10.3.3 昇圧モードの PMID 低電圧保護
          4. 6.3.10.3.4 昇圧モード バッテリ低電圧
          5. 6.3.10.3.5 昇圧コンバータのサイクル単位の電流制限
          6. 6.3.10.3.6 昇圧モード SYS 短絡
        4. 6.3.10.4 サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
          1. 6.3.10.4.1 降圧モードでの過熱保護
          2. 6.3.10.4.2 昇圧モードでの過熱保護
          3. 6.3.10.4.3 バッテリのみのモードでの過熱保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ホスト モードとデフォルト モード
      2. 6.4.2 レジスタ ビットのリセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 データの有効性
        2. 6.5.1.2 開始条件と停止条件
        3. 6.5.1.3 バイト フォーマット
        4. 6.5.1.4 アクノリッジ (ACK) とアクノリッジなし (NACK)
        5. 6.5.1.5 ターゲット アドレスおよびデータ方向ビット
        6. 6.5.1.6 シングル書き込みおよび読み出し
        7. 6.5.1.7 マルチ書き込みおよびマルチ読み取り
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 BQ24138 のレジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 インダクタの選択
        2. 8.2.2.2 入力コンデンサ
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサ
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • シングル セル バッテリ向けの高効率 5A、1.5MHz、同期スイッチング モード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 90% を上回る効率で 10mA の出力電流を供給
    • 80mA 刻みの最大 5A の充電電流
    • 10mA 刻みの 60 ~ 1000mA の充電終端
    • フレキシブルな JEITA プロファイルにより温度範囲全体にわたって安全に充電
  • BATFET 制御によりシャットダウン、、完全システム リセットをサポート
    • バッテリのみモードで 4µA の静止電流
    • 超低消費電力モードで 1.5μA の静止電流
    • シャットダウンで 0.1μA のバッテリ リーク電流
  • USB On-The-Go (OTG) をサポート
    • 3.84V ~ 7.52V の出力を備えた昇圧モード動作
    • プログラマブル制限機能:最大 3.2A
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 3.9V ~ 14V の広い入力動作電圧範囲、22V の絶対最大入力電圧
    • バッテリ電圧を自動的に追従する VINDPM スレッショルド
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 7mΩ の BATFET による高効率のバッテリ動作
  • Narrow VDC (NVDC) パワー パス管理
    • 消耗したバッテリまたはバッテリ未接続でもシステムを即時オン
    • アダプタが全負荷になったときのバッテリ補完
  • フレキシブルな自律または I2C 制御モード
  • 電圧、電流、温度を監視するための 12 ビット ADC を内蔵
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全
    • バッテリ温度センシング
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • バッテリ / コンバータの過電流保護
    • 充電安全タイマ