BQ24138

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
DSBGA (YBG) 30 5.46 mm² (2.6 mm × 2.1 mm)
  • シングル セル バッテリ向けの高効率 5A、1.5MHz、同期スイッチング モード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 90% を上回る効率で 10mA の出力電流を供給
    • 80mA 刻みの最大 5A の充電電流
    • 10mA 刻みの 60 ~ 1000mA の充電終端
    • フレキシブルな JEITA プロファイルにより温度範囲全体にわたって安全に充電
  • BATFET 制御によりシャットダウン、、完全システム リセットをサポート
    • バッテリのみモードで 4µA の静止電流
    • 超低消費電力モードで 1.5µA の静止電流
    • シャットダウンで 0.1µA のバッテリ リーク電流
  • USB On-The-Go (OTG) をサポート
    • 3.84V ~ 7.52V の出力を備えた昇圧モード動作
    • プログラマブル制限機能:最大 3.2A
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 3.9V ~ 14V の広い入力動作電圧範囲、22V の絶対最大入力電圧
    • バッテリ電圧を自動的に追従する VINDPM スレッショルド
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 7mΩ の BATFET による高効率のバッテリ動作
  • Narrow VDC (NVDC) パワー パス管理
    • 消耗したバッテリまたはバッテリ未接続でもシステムを即時オン
    • アダプタが全負荷になったときのバッテリ補完
  • フレキシブルな自律または I2C 制御モード
  • 電圧、電流、温度を監視するための 12 ビット ADC を内蔵
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全
    • バッテリ温度センシング
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • バッテリ / コンバータの過電流保護
    • 充電安全タイマ
  • シングル セル バッテリ向けの高効率 5A、1.5MHz、同期スイッチング モード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 90% を上回る効率で 10mA の出力電流を供給
    • 80mA 刻みの最大 5A の充電電流
    • 10mA 刻みの 60 ~ 1000mA の充電終端
    • フレキシブルな JEITA プロファイルにより温度範囲全体にわたって安全に充電
  • BATFET 制御によりシャットダウン、、完全システム リセットをサポート
    • バッテリのみモードで 4µA の静止電流
    • 超低消費電力モードで 1.5µA の静止電流
    • シャットダウンで 0.1µA のバッテリ リーク電流
  • USB On-The-Go (OTG) をサポート
    • 3.84V ~ 7.52V の出力を備えた昇圧モード動作
    • プログラマブル制限機能:最大 3.2A
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 3.9V ~ 14V の広い入力動作電圧範囲、22V の絶対最大入力電圧
    • バッテリ電圧を自動的に追従する VINDPM スレッショルド
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 7mΩ の BATFET による高効率のバッテリ動作
  • Narrow VDC (NVDC) パワー パス管理
    • 消耗したバッテリまたはバッテリ未接続でもシステムを即時オン
    • アダプタが全負荷になったときのバッテリ補完
  • フレキシブルな自律または I2C 制御モード
  • 電圧、電流、温度を監視するための 12 ビット ADC を内蔵
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全
    • バッテリ温度センシング
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • バッテリ / コンバータの過電流保護
    • 充電安全タイマ

BQ24138 は、シングル セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ用の高度に統合された 5A スイッチモード バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。この設計は、内蔵電流検出、ループ補償、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間にあるバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC パワー パス管理機能を使用して、システム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。低インピーダンスのパワー パスはスイッチ モード動作効率を最適化し、バッテリ充電時間を短縮し、放電フェーズ中のバッテリ寿命を延長します。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、BQ24138 は真に柔軟な設計となります。

BQ24138 は、シングル セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ用の高度に統合された 5A スイッチモード バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。この設計は、内蔵電流検出、ループ補償、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間にあるバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC パワー パス管理機能を使用して、システム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。低インピーダンスのパワー パスはスイッチ モード動作効率を最適化し、バッテリ充電時間を短縮し、放電フェーズ中のバッテリ寿命を延長します。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、BQ24138 は真に柔軟な設計となります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ24138 I2 C 制御の単セル 5A 充電器、NVDC 電源パス管理および USB OTG ブースト出力を搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 30 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ