JADS069 January 2026 ADS1278QML-SP
PRODUCTION DATA
周波数応答と位相応答と同様に、デジタル フィルタによってセトリング タイムも決定されます。図 6-9に、変換時間に正規化されたアナログ入力のステップ変化後の出力セトリング動作を示します。X 軸は変換単位で示されています。入力にステップ変化が生じた後、30 回の変換期間が経過するまで、出力データはほとんど変化しないことに注意してください。出力データは、高速モードおよび低消費電力モードでは 76 変換期間後に、また高分解能モードでは 78 変換期間後に完全に安定します。
図 6-9 ステップ応答