ADS1278QML-SP
- 放射線耐性を強化
- TID 放射線ロット受け入れ試験 (RLAT): 50krad
- 125°C において LET 68MeV-cm2/mg まで シングル イベント ラッチアップ (SEL) LET 耐性あり:125°C で 51MeV-cm2/mg
- 8 チャネルを同時にサンプリング
- 最大 128kSPS のデータ レート
- AC のパフォーマンス:
- 63kHz の帯域幅
- 111dB SNR (高分解能モード)
- -108dB THD
- DC 精度:
- 0.8µV/°C のオフセット ドリフト
- 1.3ppm/°C のゲイン ドリフト
- 選択可能な動作モード:
- 高速:128kSPS、106dB SNR
- 高解像度:52kSPS、111dB SNR
- 低消費電力:52kSPS、31mW/ チャネル
- ロースピード:10kSPS、7mW/ チャネル
- 線形位相デジタル フィルタ
- SPI™ またはフレーム同期シリアル インターフェイス
- 小さいサンプリング アパーチャ誤差
- 変調器出力オプション(デジタル フィルタ バイパス)
- アナログ電源:5V
- デジタル コア:1.8V
- I/O 電源:1.8V ~ 3.3V
ADS1278QML-SP は、最大毎秒 128k サンプル (SPS) のデータ レートに対応し、8 チャネルを同時にサンプリング可能な 8 チャネル、24 ビットのデルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。
従来、ドリフト性能が優れた産業用デルタ-シグマADCは、パスバンド ドループが大きいデジタル フィルタを使用していました。その結果、これらの ADC は信号帯域幅が限定されており、主に直流測定向けに設計されています。オーディオ アプリケーションの高分解能ADCは、使用可能な帯域幅の点で優れていますが、オフセットおよびドリフトの仕様については、対応する産業用部品より大きく劣っています。 ADS1278QML-SP は、これらのタイプのコンバータを組み合わせており、優れた dc 特性および ac 特性を備えた高精度な産業用測定を可能にします。
高次チョッパ安定化変調器は、非常に小さいドリフトと低帯域内ノイズを実現します。オンボードのデシメーション フィルタは、変調器と信号の帯域外ノイズを抑制します。これらの ADC は、使用可能な信号帯域幅がナイキスト周波数の最大 90%、リップルは 0.005dB 未満です。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1278EVM-PDK — ADS1278 評価基板
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| CFP (HFQ) | 84 | Ultra Librarian |
| — (—) | — |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。