JADT008 March 2026 UCC34141-Q1
EV の性能に対する期待は進化し続けており、エンジニアには、高電圧バッテリーや高速スイッチング FET への対応に加え、車両重量の削減、効率の向上、さらに極端な温度、振動、電磁干渉 (EMI) が存在する過酷な環境で発生するトランジェントやノイズからシステムを保護するためのガルバニック絶縁の提供が求められています。
一方で、AI コンピューティングの需要の高まりにより、データ センターではより高い電力密度が求められています。設計者は、より小さなスペースにより多くの電力を集積する必要があり、同時にマルチキロワット級の PSU、バックアップ バッテリ ユニット (BBU)、およびサーバー ラックにおいて、同様の絶縁課題にも直面しています。従来のインダクタ - インダクタ - キャパシタ共振コンバータやフライバック設計では、貴重な基板スペースや高さを占有するトランスが必要になります。ディスクリートのトランスベース設計では、ノイズ耐性を低下させ設計の複雑さを増す不要な電気的影響が生じる場合もあります。
TI 独自の IsoShield™ パッケージング技術を採用した絶縁電源モジュールは、トランス、スイッチング デバイス、および受動部品を統合することで絶縁要件を満たしながら、従来のソリューションと比べて最大 70% のサイズ削減を実現し、これらの制約に対応します。図 1は、この独自の統合型トランス技術を採用した電源モジュールを示しています。
図 1 IsoShield 技術を採用した UCC34141 - Q1 (5.85mm × 7.50mm × 2.65mm パッケージ)来の絶縁電源設計では、電力供給能力と基板スペースのどちらを優先するかという難しい選択を迫られます。トランスは、コンパクトなスペースに収まる必要がある一方で、800V のバッテリ システムと 12V または 3V の制御回路との間で絶縁を提供する必要があります。EV 設計者やデータ センターのエンジニアは、重量やスペース要件を最小限に抑えながら、電力密度を最大化する必要があります。
IsoShield パッケージング技術を採用した電源モジュールは、通常プリント回路基板 (PCB) 上で最大の部品となるトランスを統合しています。他のデバイスでも、かなり多くの外付け回路を用いれば同等の性能を実現できますが、IsoShield 技術では十分な電力を提供しながら、非常に小型のパッケージを実現できます。たとえば、中電圧の UCC34141 - Q1 と低電圧の UCC33420 - Q1 DC/DC モジュールは、それぞれ 5.85mm × 7.50mm × 2.65mm および 4mm × 5mm × 1mm のパッケージで、1.5W の絶縁出力電力を提供します。
UCC34141 - Q1 は、ディスクリートのフライバック ソリューションと比べてバイアス電源ソリューションの実装面積を 70% 削減し、既存の統合型トランス ソリューションと比べても 35% 以上削減します。これらの縮小を通じて、電力密度がそれぞれ 333% と 150% 向上しました。
図 2は左側のフライバックから完全統合型ソリューションである UCC34141 - Q1 に移行する場合のソリューション面積の削減を視覚的に説明します。
図 2 絶縁型バイアス電源ソリューションの進化に関する上面図ソリューションの高さも同様に重要です。トランスを統合することで、基板上で最も高さのある部品が不要になり、ソリューションの高さを 4 分の 1 未満に抑えることができます。UCC34141 - Q1 の高さは 2.65mm、UCC33420 - Q1 の高さは 1mm です。
高い集積度と小型化は通常、熱性能や EMI に関する懸念を生じさせますが、IsoShield 技術を採用した DC/DC モジュールはこうした懸念を払拭します。これらのデバイスは、従来のモジュールと比べて熱性能を最大 30% 向上させるとともに、パッケージ サイズを 54% 小型化しています。これらのモジュールは、小型で低コストの EMI フィルタのみで、CISPR (国際無線障害特別委員会) 32 Class B および CISPR 25 Class 5 の要件に適合します。
ノイズが多く過酷な環境において安全なシステム動作を確保するためには、電源の高い信頼性と高性能が重要です。IsoShield 技術を採用したデバイスは、次の 4 種類の耐性により信頼性の高い動作を実現するよう設計されています:
図 3 250V/ns を超える電圧衝撃時の UCC33421 - Q1 の出力波形
図 4 絶縁型バイアス電源ソリューションの進化に関する側面図トランスは、選定、調達、設計のいずれにおいても最も難しい部品の一つであり、カタログ品とカスタム設計の間でトレードオフが求められます。カスタム設計では、巻線 (数、配線方法、損失量)、コア (サイズ、形状、材料、損失)、インダクタンス (漏れ、結合、寄生要素)、およびパッケージングに関する詳細な仕様が必要になります。
トランス、スイッチング FET、他の受動部品を統合したバイアス電源モジュールはこれらの課題を解消し、部品の選定量と設計上の検討事項を低減するのに役立ちます。市場需要の高まりに対応するために、PSU、BBU、サーバー ラックの設計と導入が急速に進むデータセンター用途では、これは非常に大きな価値があります。
IsoShield 技術を採用したデバイスは、より高い電力、より高い性能、より高い信頼性を実現する際に通常伴うトレードオフの解消に役立ちます。従来のバイアス電源ソリューションの 70% を再利用できるため、システムに追加の機能やセンサを組み込んだり、冗長性を高めたり、より高い電力密度のソリューションを設計したりすることが可能になります。
IsoShield™ は テキサス インスツルメンツの商標です。
すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。