ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC34141-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 15 Features 1.5W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 15 Features 1.5W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
SO-MOD (DHA) 16 60.255 mm² (5.85 mm × 10.3 mm)
  • 統合型の絶縁型平面トランス
  • 広い入力電圧範囲: 5.5V ~ 28V (22V OVLO 使用)
    • 11V ≤ VVIN ≤ 13V、18V ≤ VVDD-COM ≤ 20V で ≥ 1.5W の標準出力、TA ≤ 85°C で
  • 出力電圧をプログラム可能 (VDD–COM)
    • 15V ~ 20V、≤±1.5% の合計レギュレーション精度
  • 出力電圧をプログラム可能 (VEE–COM)
    • -2V ~ -8V、≤±5% の合計レギュレーション精度
  • 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • 強力な磁場および放射磁場耐性
  • 突入電流 ソフトスタートを減少
  • ロジック イネーブルおよびプログラミング入力 UVLO 用の ENA ピン
  • オープン ドレイン パワーグッドによる故障表示
  • 保護機能を内蔵:UVLO、OVLO、短絡、OVP、UVP、サーマル シャットダウン。
  • 絶縁静電容量:3pF 未満
  • 沿面距離および空間距離:8.2mm 超
  • 静的と動的の CMTI > ±250kV/µs
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≦ TA ≦ 125℃
  • 機能安全対応
  • 統合型の絶縁型平面トランス
  • 広い入力電圧範囲: 5.5V ~ 28V (22V OVLO 使用)
    • 11V ≤ VVIN ≤ 13V、18V ≤ VVDD-COM ≤ 20V で ≥ 1.5W の標準出力、TA ≤ 85°C で
  • 出力電圧をプログラム可能 (VDD–COM)
    • 15V ~ 20V、≤±1.5% の合計レギュレーション精度
  • 出力電圧をプログラム可能 (VEE–COM)
    • -2V ~ -8V、≤±5% の合計レギュレーション精度
  • 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • 強力な磁場および放射磁場耐性
  • 突入電流 ソフトスタートを減少
  • ロジック イネーブルおよびプログラミング入力 UVLO 用の ENA ピン
  • オープン ドレイン パワーグッドによる故障表示
  • 保護機能を内蔵:UVLO、OVLO、短絡、OVP、UVP、サーマル シャットダウン。
  • 絶縁静電容量:3pF 未満
  • 沿面距離および空間距離:8.2mm 超
  • 静的と動的の CMTI > ±250kV/µs
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≦ TA ≦ 125℃
  • 機能安全対応

UCC34141-Q1 は、SiC と IGBT の各絶縁型ゲート ドライバに電力を供給するために設計された、車載対応の強化絶縁、高動作電圧 DC/DC 電源モジュールです。TI 独自の内蔵トランスと高度な制御アーキテクチャにより、高い電力密度、低ノイズ、システムの部品表コスト削減を実現できます。このデバイスは、周囲温度が 85°C のとき、標準値 1.5W の出力電力を供給できます。抵抗デバイダにより容易に設定できる高精度のデュアル出力電圧により、SiC/IGBT の低オン抵抗で高速かつ信頼性の高いスイッチングを実現します。低レイテンシのフィードバック制御により、出力容量を低減して高速負荷過渡を実現し、動的な電圧プログラミングをサポートできます。広い入力電圧範囲と調整可能な VIN UVLO は、電気自動車 (EV) の広いバッテリ電圧とレギュレーション済み入力レールの両方をサポートします。本デバイスは 5.5V ~ 20V の VIN で動作し、最大 28V の VIN 過電圧過渡に耐えられます。

内蔵の保護機能、異常検出出力付パワー グッド ピン、イネーブル機能により、システムの堅牢性が向上し、外付け部品を削減できます。沿面距離と空間距離が 8.2mm の SOIC パッケージにより、高い絶縁能力を実現しています。

UCC34141-Q1 は、SiC と IGBT の各絶縁型ゲート ドライバに電力を供給するために設計された、車載対応の強化絶縁、高動作電圧 DC/DC 電源モジュールです。TI 独自の内蔵トランスと高度な制御アーキテクチャにより、高い電力密度、低ノイズ、システムの部品表コスト削減を実現できます。このデバイスは、周囲温度が 85°C のとき、標準値 1.5W の出力電力を供給できます。抵抗デバイダにより容易に設定できる高精度のデュアル出力電圧により、SiC/IGBT の低オン抵抗で高速かつ信頼性の高いスイッチングを実現します。低レイテンシのフィードバック制御により、出力容量を低減して高速負荷過渡を実現し、動的な電圧プログラミングをサポートできます。広い入力電圧範囲と調整可能な VIN UVLO は、電気自動車 (EV) の広いバッテリ電圧とレギュレーション済み入力レールの両方をサポートします。本デバイスは 5.5V ~ 20V の VIN で動作し、最大 28V の VIN 過電圧過渡に耐えられます。

内蔵の保護機能、異常検出出力付パワー グッド ピン、イネーブル機能により、システムの堅牢性が向上し、外付け部品を削減できます。沿面距離と空間距離が 8.2mm の SOIC パッケージにより、高い絶縁能力を実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC34141-Q1 車載 1.5W、12V VIN、25V VOUT、高電力密度、> 5kVRMS、絶縁型 DC/DC モジュール PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/15
アプリケーション概要 電気励磁同期機向けに最適化された励磁電力段 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/08
アナログ デザイン ジャーナル 統合型の絶縁型バイアス モジュールを活 用して電力密度と信頼性を向上させる方法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/28
技術記事 IsoShield™ 技術を採用した絶縁電源モジュールにより、ソリュー ション サイズを最大 70% 縮小 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/20
機能安全情報 UCC34141-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/02/25
ホワイト・ペーパー Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV/EV Single Stage Onboard Chargers PDF | HTML 2026/01/07
証明書 UCC34141EVM-116 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/09/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC34141EVM-116 — UCC34141 評価基板

この評価基板 (EVM) では、1.5W バイアス モジュール UCC34141-Q1 のドロップイン、ピン互換、2W バリアントとして UCC35341-Q1 を使用できます。UCC34141EVM-116 評価基板は 5.5VIN ~ 20VIN で動作し、VDD = 18V、VEE = –5V のデュアル出力用に構成されています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

UCC34141 and UCC34141-Q1 SIMPLIS Model

SLVMEY9.ZIP (98 KB) - SIMPLIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

UCC34141-Q1-CALC — UCC34141-Q1 design calculator tool

Design calculator tool to generate external BOM based on system requirement
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP23630 — HVDC 30kW PSU 向けデータセンターのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高電圧 DC (HVDC) 出力を備えた 2 段、高効率、30kW の電源です。最初の段は、3 相入力電力源で動作する 3 レベルのフライング コンデンサ力率補正 (PFC) コンバータです。PFC 制御は TMS320F28P650DK 高性能マイクロコントローラで実装されています。フライング コンデンサトポロジは、インダクタで周波数が 2 倍の効果を持つため、より従来型のトポロジ (Vienna 整流器など) よりも選択されています。この 2 倍の結果、インダクタの小型化と効率向上をもたらします。PFC の後に 2 つの Δ-Δ 接続された 3 相インダクタ (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010954 — 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、サイクロコンバータ (AC-DAB) トポロジと TI の GaN 出力段をベースとする、600W 双方向単一段 DC/AC インバータを実装しています。この設計は、DC 側と単相 230VAC および 2.6A で最大 60V、±16A に対応します。このインバータは双方向の電力フローに対応しており、ソーラーマイクロインバータやバッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) などさまざまなアプリケーションに使用できます。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DHA) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ