JADT038 October 2026 LMG708B0
コンバータの性能評価は、入力 48V、出力 12V における動作負荷範囲で実施しました。図 3 は、出力電流に応じた効率の測定値と、それに対応する電力損失を示しています。両方の値を示すことで、コンバータの性能をより包括的に把握できます。効率は電力変換の有効性を示し、電力損失曲線はコンバータが放散する必要がある熱負荷を表しています。両面冷却パッケージの効果を最大限に高めるため、データ取得時にはヒート シンクを取り付け、追加のエアフローは行いませんでした。ヒート シンクとテスト設定の詳細については、本記事の後半で説明します。

軽負荷時には、インダクタのコア損失、ゲート ドライバ、およびその他の制御関連の損失に伴う比較的固定的な損失が、処理電力に占める割合として大きくなります。出力電流が増加すると、これらの固定損失は出力電力に対して小さくなり、効率が向上します。そして、約 40A で最大に達します。この点を超えると、電流に依存する損失が次第に支配的になります。これは、抵抗による導通損失が電流のほぼ 2 乗 (I2R) に比例して増加するためです。したがって、電源 IC、インダクタ、大電流 PCB の銅配線における導通損失は、負荷電流に応じて急速に増加し、コンバータが全負荷に近づくにつれて効率は徐々に低下します。
ピーク効率から最大負荷までの効率低下はわずか 0.5% であるものの、電力損失はこの間 18.2W 増加します。こうした絶対的な電力損失の増加は、コンバータのコンパクトなフットプリント内において大きな熱負荷となるため、電力段と周囲の部品に対して効果的な放熱経路を確保することの重要性を改めて示しています。
電力損失の測定データは、図 2 に示す熱シミュレーションの背景情報となります。このシミュレーションでは、各 LMG708B0 IC に 6.29W の電力損失が割り当てられており、80A の全負荷動作ポイントにおける 4 相全体で 25.16W となります。一方、80A の動作ポイントにおけるコンバータ全体の電力損失の実測値は 31.2W です。これらの値の差は、主にインダクタ、電流センス用シャント抵抗、PCB 電流経路など、コンバータの他の部品で損失が分散して発生していることを示しています。また、熱モデルで使用された仮定も反映しています。それでも、この比較結果は、総熱負荷のかなりの部分が 4 つの内蔵型 GaN パワー IC に関連していることを示しており、PCB を介した熱拡散を補完するために専用の両面冷却を採用することの妥当性を裏付けています。