JADU014
December 2025
1
説明
特長
4
1
評価基板の概要
1.1
はじめに
1.2
キットの内容
1.3
仕様
1.4
製品情報
2
ハードウェア
2.1
安全上の注意
2.2
ヘッダ情報
2.3
ジャンパ情報
2.4
インターフェイス
2.5
テスト ポイント
3
ソフトウェア
4
実装結果
4.1
評価設定
4.1.1
リップル測定時の設定
4.1.2
ループ応答の測定
4.1.3
高精度のターンオン電圧
4.2
性能データおよび結果
5
ハードウェア設計ファイル
5.1
回路図
5.2
PCB のレイアウト
5.3
部品表 (BOM)
6
追加情報
6.1
商標
特長
MagPack パッケージ封止、インダクタ、入力コンデンサ、出力コンデンサ内蔵、出力電流 60A、2 相電源モジュール
9.6mm × 14.8mm (142mm
2
) の全設計面積
優れた放熱特性 (θ
JA
= 11.9℃/W)
スタートアップ時の出力電圧は、ジャンパにより 16 の値のいずれかに調整可能
リモート センス機能と調整可能な制御ループ補償機能を搭載した、高精度の出力電圧