JADU014
December 2025
1
説明
特長
4
1
評価基板の概要
1.1
はじめに
1.2
キットの内容
1.3
仕様
1.4
製品情報
2
ハードウェア
2.1
安全上の注意
2.2
ヘッダ情報
2.3
ジャンパ情報
2.4
インターフェイス
2.5
テスト ポイント
3
ソフトウェア
4
実装結果
4.1
評価設定
4.1.1
リップル測定時の設定
4.1.2
ループ応答の測定
4.1.3
高精度のターンオン電圧
4.2
性能データおよび結果
5
ハードウェア設計ファイル
5.1
回路図
5.2
PCB のレイアウト
5.3
部品表 (BOM)
6
追加情報
6.1
商標
1.3
仕様
次の表に、TPSM8287B30-2X-EVM の性能仕様の概要を示します。
表 1-1 性能仕様の概要
仕様
テスト条件
最小値
標準値
最大値
単位
入力電圧
2.7
3.3 または 5
6
V
出力電圧
V
IN
> V
OUT
+ 1.5V
0.4
0.6
1.675
V
出力電流
TPSM8287B30-2X-EVM (SR132-001)
0
60
A