JADU030A September 2014 – January 2026
TIDA-00236 は、ローサイド ドライバとして構成された 8 個のデジタル出力を備えていますす。設計には、各デバイスに内蔵された 4 個の保護機能付きローサイド ドライバを備えた 2 つの DRV81646 を使用しています。オンチップ シフト レジスタ制御ロジックにより、SPI 経由で出力を制御することや、複数のデバイス (この場合は 2 個) をデイジーチェーン接続することも可能です 。並列で制御する場合と比較すると、1 つの SPI チャネル (4 本のライン) で 8 個以上の出力チャネルを制御できるため、絶縁チャネルの節減になります。ISO6441 は、SPI チャネルにガルバニック絶縁を提供します。各 DRV81646 にはグローバル フォルト ピンも備わっているため、4 つの出力チャネルのいずれかで発生した故障を示します。これらの信号は、ISO6421 に接続され、信号をガルバニック絶縁します。LM5009 は、低コストの降圧構成で使用され、ISO6441 と ISO6421 の 2 次側に 5V の電力を供給します。LED を含む TLC5927 にも 5V が使用されます。LED ライティング ドライバ TLC5927 は、出力あたり 2 つのプログラム可能なステータス LED、合計 16 個を駆動します。DRV81646 の出力には 8 個のステータス LED が追加で接続されており、出力の物理的ステータスを示します。LM2936 は、低コスト、低ドロップアウト (LDO) で、ISO6441 および ISO6421 の 1 次側に 3.3V を供給します。