JADU030A September 2014 – January 2026
| 記号 | パラメータ | 条件 | 仕様 | 測定 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
| VIN | 入力電圧 | 通常動作 | 10 | 24 | 33 | 24.5 | V |
| IIN | 入力電流 | 通常動作 | - | 15 | 50(1) | 14 | mA |
| VLOAD | 負荷電源電圧 | 通常動作 | 0 | 24 | 44 | 24.5 | V |
| ILOAD | 負荷電流 | チャネルあたり TA = 60°C | - | 500 | 600 | -(2) | mA |
| チャネルあたり TA = 25°C | - | 700 | 1000 | -(2) | mA | ||
| PLOSS | チャネルあたり電源損失 | RL = 48Ω、VLOAD = 24V、TA = 25°C | - | 200 | - | -(2) | mW |
| fSW | スイッチング周波数 | 抵抗性負荷 | 1000 | 1000 | Hz | ||
| 誘導性負荷、 0.1H すべてのチャネル | 10 | -(2) | Hz | ||||
| tRISE | 負荷電圧立ち上がり時間 10%..90% | RL = 48Ω、VLOAD = 24V、TA = 25°C | - | 600 | - | 550 | ns |
| tFALL | 負荷電圧立ち下がり時間 90% ..10% | RL = 48Ω、VLOAD = 24V、TA = 25°C | - | 120 | - | 125 | ns |
| tPD | 伝搬遅延 (ラッチから出力変更まで) | RL = 48Ω、VLOAD = 24V、TA = 25°C | 60 | 150 | 200 | 165 | ns |
| IPEAK | ピーク電流 (1ms) | 2.3 | 3.8 | -(2) | A | ||
| PIND | チャネルの各グループの誘導電力 (3) | 0.5 | -(2) | J/s | |||
図 8-1 および 図 8-2 において、チャネル 3 (紫色) はホスト コネクタの /CS0 信号に接続され、立ち上がりエッジでトリガします。このエッジにより、データが出力 Y0 ~ Y7 に転送されるため、出力遷移 (チャネル 4、緑) と伝搬遅延測定のタイミングをキャプチャするのに最適です。立ち下がり時間は、ドライバの出力トランジスタのスイッチング速度によって支配されます。オープン ドレイン構成のため、立ち上がり時間は、リファレンス デザインのスイッチ出力に接続された 10nF のコンデンサによって形成される RC の組み合わせ、ドライバの出力容量、出力側の 48Ω 負荷抵抗に基づきます。
図 8-1 立ち下がり時間
図 8-3 立ち上がり時間
図 8-2 tPD 立ち下がりエッジ
図 8-4 tPD 立ち上がりエッジ